카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
605
Hallite
Rod Seals
605
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/605/in/605i.prj},{NB=HALLITE 4750200},{CNSORDERNO=4750200},{DD1=2.250},{TOL1=-0.0012 / -0.0041},{D1=2.875},{TOL2=+0.004 / -0.004},{SL=0.500},{L1=0.550},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Diameter
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Diameter
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4544300
4544300
0.375
-0.0005 / -0.0019
0.625
+0.002 / -0.002
0.198
0.218
HALLITE 4710500
4710500
0.375
-0.0005 / -0.0019
0.750
+0.003 / -0.003
0.312
0.344
HALLITE 4576100
4576100
0.500
-0.0006 / -0.0023
0.750
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4576200
4576200
0.562
-0.0006 / -0.0023
0.813
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4493700
4493700
0.625
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4329000
4329000
0.625
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.241
0.265
HALLITE 4447200
4447200
0.625
-0.0006 / -0.0023
1.000
+0.003 / -0.003
0.281
0.312
HALLITE 4572000
4572000
0.687
-0.0006 / -0.0023
0.937
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4552900
4552900
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.000
+0.003 / -0.003
0.125
0.138
HALLITE 4571000
4571000
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.000
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4345100
4345100
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.000
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4512200
4512200
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.125
+0.003 / -0.003
0.312
0.344
HALLITE 4576300
4576300
0.812
-0.0008 / -0.0028
1.062
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4558700
4558700
0.812
-0.0008 / -0.0028
1.062
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4576400
4576400
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.125
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4442500
4442500
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.125
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4794500
4794500
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.324
0.356
HALLITE 4373100
4373100
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.341
0.375
HALLITE 4371800
4371800
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.240
+0.003 / -0.003
0.192
0.211
HALLITE 4442600
4442600
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4345200
4345200
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4493800
4493800
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.312
+0.003 / -0.003
0.219
0.241
HALLITE 4801700
4801700
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.187
0.207
HALLITE 4456800
4456800
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4345900
4345900
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.312
0.344
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성