카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
601
Hallite
Rod Seals
601
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_seals/601/in/601i.prj},{NB=HALLITE 4159801},{CNSORDERNO=4159801},{DD1=2.000},{TOL1=-0.0012 / -0.0041},{D1=2.625},{TOL2=+0.004 / -0.004},{SL=0.562},{L1=0.619},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance Js11
[인치]
SL
Groove Section SL
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 4566500
4566500
0.500
-0.0006 / -0.0023
0.750
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4300000
4300000
0.500
-0.0006 / -0.0023
0.875
+0.003 / -0.003
0.197
0.218
HALLITE 4110201
4110201
0.500
-0.0006 / -0.0023
1.000
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4298300
4298300
0.625
-0.0006 / -0.0023
1.000
+0.003 / -0.003
0.190
0.218
HALLITE 4509101
4509101
0.625
-0.0006 / -0.0023
1.125
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4102901
4102901
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.250
+0.003 / -0.003
0.250
0.275
HALLITE 4507101
4507101
0.875
-0.0008 / -0.0028
1.375
+0.003 / -0.003
0.238
0.275
HALLITE 4111101
4111101
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.500
+0.003 / -0.003
0.253
0.275
HALLITE 4502701
4502701
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.750
+0.003 / -0.003
0.253
0.275
HALLITE 4107001
4107001
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.750
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4353400
4353400
1.375
-0.0010 / -0.0034
1.750
+0.003 / -0.003
0.375
0.413
HALLITE 4236201
4236201
1.375
-0.0010 / -0.0034
2.000
+0.004 / -0.004
0.265
0.312
HALLITE 4111001
4111001
1.500
-0.0010 / -0.0034
2.000
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4502601
4502601
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.250
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4140901
4140901
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.250
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4236301
4236301
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.375
+0.004 / -0.004
0.250
0.312
HALLITE 4250901
4250901
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.375
+0.004 / -0.004
0.562
0.619
HALLITE 4508301
4508301
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.375
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4509201
4509201
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.375
+0.004 / -0.004
0.312
0.344
HALLITE 4353500
4353500
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.500
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4225101
4225101
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.625
+0.004 / -0.004
0.500
0.550
HALLITE 4159801
4159801
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.625
+0.004 / -0.004
0.562
0.619
HALLITE 4508201
4508201
2.125
-0.0012 / -0.0041
2.500
+0.004 / -0.004
0.250
0.275
HALLITE 4156101
4156101
2.125
-0.0012 / -0.0041
2.625
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
HALLITE 4128701
4128701
2.250
-0.0012 / -0.0041
2.750
+0.004 / -0.004
0.375
0.413
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성