카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
653 - Rod Buffer Seals
Hallite
Rod Buffer Seals
653
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_buffer_seals/653/mm/653m.prj},{NB=HALLITE 4742810},{CNSORDERNO=4742810},{DD1=95},{TOL1=-0.036 / -0.123},{D1=110.5},{TOL2=+0.140 / -0.000},{L1=6.3},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H10
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 4772710
4772710
40
-0.025 / -0.087
55.5
+0.120 / -0.000
6.3
HALLITE 4575510
4575510
45
-0.025 / -0.087
56.0
+0.120 / -0.000
4.2
HALLITE 4772810
4772810
45
-0.025 / -0.087
60.5
+0.120 / -0.000
6.3
HALLITE 4403210
4403210
50
-0.025 / -0.087
65.5
+0.120 / -0.000
6.3
HALLITE 4403310
4403310
55
-0.030 / -0.104
70.5
+0.120 / -0.000
6.3
HALLITE 4403410
4403410
60
-0.030 / -0.104
75.5
+0.120 / -0.000
6.3
HALLITE 4751110
4751110
63
-0.030 / -0.104
78.5
+0.120 / -0.000
6.3
HALLITE 4742110
4742110
65
-0.030 / -0.104
80.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4742310
4742310
70
-0.030 / -0.104
85.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4742410
4742410
75
-0.030 / -0.104
90.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4742510
4742510
80
-0.030 / -0.104
95.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4742610
4742610
85
-0.036 / -0.123
100.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4523710
4523710
90
-0.036 / -0.123
105.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4742810
4742810
95
-0.036 / -0.123
110.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4742910
4742910
100
-0.036 / -0.123
115.5
+0.140 / -0.000
6.3
HALLITE 4743010
4743010
110
-0.036 / -0.123
125.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4824710
4824710
124
-0.036 / -0.123
139.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4824810
4824810
125
-0.036 / -0.123
140.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4830210
4830210
130
-0.036 / -0.123
145.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4824910
4824910
135
-0.036 / -0.123
150.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4770810
4770810
140
-0.043 / -0.143
155.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4825010
4825010
150
-0.043 / -0.143
165.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4804110
4804110
150
-0.043 / -0.143
170.0
+0.160 / -0.000
10.0
HALLITE 4825110
4825110
155
-0.043 / -0.143
170.5
+0.160 / -0.000
6.3
HALLITE 4825210
4825210
160
-0.043 / -0.143
175.5
+0.160 / -0.000
6.3
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성