카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
416 - Rod Buffer Seals
Hallite
Rod Buffer Seals
416
Inch
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/rod_buffer_seals/416/in/416i.prj},{NB=HALLITE 7206500},{ORDERNO=72065},{DD1=3.625},{TOL1=-0.0014 / -0.0048},{D1=4.219},{TOL2=+0.005 / -0.000},{L1=0.248},{CNSMAT=00},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[인치]
TOL1
Tolerance f9
[인치]
D1
Bore Diameter ØD1
[인치]
TOL2
Tolerance H10
[인치]
L1
Length L1
[인치]
HALLITE 7200500
7200500
0.750
-0.0008 / -0.0028
1.037
+0.003 / -0.000
0.126
HALLITE 7201000
7201000
1.000
-0.0008 / -0.0028
1.287
+0.004 / -0.000
0.126
HALLITE 7202300
7202300
1.250
-0.0010 / -0.0034
1.587
+0.004 / -0.000
0.126
HALLITE 7220000
7220000
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.787
+0.004 / -0.000
0.126
HALLITE 7202500
7202500
1.500
-0.0010 / -0.0034
1.921
+0.004 / -0.000
0.165
HALLITE 7202000
7202000
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.037
+0.005 / -0.000
0.126
HALLITE 7203000
7203000
1.750
-0.0010 / -0.0034
2.171
+0.005 / -0.000
0.165
HALLITE 7203500
7203500
2.000
-0.0012 / -0.0041
2.421
+0.005 / -0.000
0.165
HALLITE 7204000
7204000
2.500
-0.0012 / -0.0041
2.921
+0.005 / -0.000
0.165
HALLITE 7204500
7204500
2.750
-0.0012 / -0.0041
3.171
+0.005 / -0.000
0.165
HALLITE 7205400
7205400
2.750
-0.0012 / -0.0041
3.344
+0.005 / -0.000
0.248
HALLITE 7205000
7205000
3.000
-0.0012 / -0.0041
3.421
+0.005 / -0.000
0.165
HALLITE 7205500
7205500
3.000
-0.0014 / -0.0048
3.594
+0.005 / -0.000
0.248
HALLITE 7206000
7206000
3.500
-0.0014 / -0.0048
4.094
+0.005 / -0.000
0.248
HALLITE 7206500
7206500
3.625
-0.0014 / -0.0048
4.219
+0.005 / -0.000
0.248
HALLITE 7207000
7207000
3.750
-0.0014 / -0.0048
4.344
+0.005 / -0.000
0.248
HALLITE 7207500
7207500
4.000
-0.0014 / -0.0048
4.594
+0.005 / -0.000
0.248
HALLITE 7210000
7210000
4.500
-0.0014 / -0.0048
5.307
+0.006 / -0.000
0.319
HALLITE 7207900
7207900
4.500
-0.0014 / -0.0048
5.094
+0.006 / -0.000
0.248
HALLITE 7208000
7208000
4.750
-0.0014 / -0.0048
5.344
+0.006 / -0.000
0.248
HALLITE 7208500
7208500
5.000
-0.0014 / -0.0048
5.594
+0.006 / -0.000
0.248
HALLITE 7209000
7209000
5.125
-0.0017 / -0.0056
5.719
+0.006 / -0.000
0.248
HALLITE 7209500
7209500
5.375
-0.0017 / -0.0056
5.969
+0.006 / -0.000
0.248
HALLITE 7210500
7210500
5.500
-0.0017 / -0.0056
6.307
+0.006 / -0.000
0.319
HALLITE 7211000
7211000
6.000
-0.0017 / -0.0056
6.807
+0.006 / -0.000
0.319
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성