카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
PDS - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
PDS
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/pds/mm/pdsm.prj},{NB=HALLITE PDSMR00700NHLX},{CNSORDERNO=PDSMR00700NHLX},{D1=70.0},{DD1=60.6},{L1=7.1},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
HALLITE PDSMR00060NHLX
PDSMR00060NHLX
6.0
+0,030/0,000
3.1
+0,030/0,000
2.4
+0.2
HALLITE PDSMR00080NHLX
PDSMR00080NHLX
8.0
+0,036/0,000
5.1
+0,030/0,000
2.4
+0.2
HALLITE PDSMR00090NHLX
PDSMR00090NHLX
9.0
+0,036/0,000
6.1
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE PDSMR00100NHLX
PDSMR00100NHLX
10.0
+0,036/0,000
7.1
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE PDSMR00110NHLX
PDSMR00110NHLX
11.0
+0,043/0,000
8.1
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE PDSMR00120NHLX
PDSMR00120NHLX
12.0
+0,043/0,000
9.1
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE PDSMR00127NHLX
PDSMR00127NHLX
12.7
+0,043/0,000
9.8
+0,036/0,000
2.4
+0.2
HALLITE PDSMR00140NHLX
PDSMR00140NHLX
14.0
+0,043/0,000
9.5
+0,036/0,000
3.6
+0.2
HALLITE PDSMR00150NHLX
PDSMR00150NHLX
15.0
+0,043/0,000
10.5
+0,043/0,000
3.6
+0.2
HALLITE PDSMR00160NHLX
PDSMR00160NHLX
16.0
+0,043/0,000
11.5
+0,043/0,000
3.6
+0.2
HALLITE PDSMR00180NHLX
PDSMR00180NHLX
18.0
+0,043/0,000
13.5
+0,043/0,000
3.6
+0.2
HALLITE PDSMR00200NHLX
PDSMR00200NHLX
20.0
+0,052/0,000
15.5
+0,043/0,000
3.6
+0.2
HALLITE PDSMR00220NHLX
PDSMR00220NHLX
22.0
+0,052/0,000
17.5
+0,043/0,000
3.6
+0.2
HALLITE PDSMR00240NHLX
PDSMR00240NHLX
24.0
+0,052/0,000
19.5
+0,052/0,000
3.6
+0.2
HALLITE PDSMR00250NHLX
PDSMR00250NHLX
25.0
+0,052/0,000
18.8
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00254NHLX
PDSMR00254NHLX
25.4
+0,052/0,000
19.2
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00270NHLX
PDSMR00270NHLX
27.0
+0,052/0,000
20.8
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00280NHLX
PDSMR00280NHLX
28.0
+0,052/0,000
21.8
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00300NHLX
PDSMR00300NHLX
30.0
+0,052/0,000
23.8
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00320NHLX
PDSMR00320NHLX
32.0
+0,062/0,000
25.8
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00350NHLX
PDSMR00350NHLX
35.0
+0,062/0,000
28.8
+0,052/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00400NHLX
PDSMR00400NHLX
40.0
+0,062/0,000
33.8
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00420NHLX
PDSMR00420NHLX
42.0
+0,062/0,000
35.8
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00450NHLX
PDSMR00450NHLX
45.0
+0,062/0,000
38.8
+0,062/0,000
4.8
+0.2
HALLITE PDSMR00480NHLX
PDSMR00480NHLX
48.0
+0,062/0,000
38.6
+0,062/0,000
7.1
+0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성