카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
ELA - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
ELA
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/ela/mm/elam.prj},{NB=HALLITE ELAMR01900NHLX},{CNSORDERNO=ELAMR01900NHLX},{DD1=190.0},{ORI=3.53},{D1=198.8},{L1=6.0},{TOL3=+0.2},{D2=194.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f9/h9
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
D2
Bore Diameter ØD2
[mm]
TOL4
Tolerance H11
ⁿ/ₐ
HALLITE ELAMR00040NHLX
ELAMR00040NHLX
4.0
-0,010/-0,040/0,000/-0,03...
8.8
+0,036/0,000
3.7
+0.2
6.7
+0,090/0,000
HALLITE ELAMR00050NHLX
ELAMR00050NHLX
5.0
-0,010/-0,040/0,000/-0,03...
9.8
+0,036/0,000
3.7
+0.2
7.7
+0,090/0,000
HALLITE ELAMR00080NHLX
ELAMR00080NHLX
8.0
-0,013/-0,049/0,000/-0,03...
12.8
+0,043/0,000
3.7
+0.2
10.7
+0,110/0,000
HALLITE ELAMR00100NHLX
ELAMR00100NHLX
10.0
-0,013/-0,049/0,000/-0,03...
14.8
+0,043/0,000
3.7
+0.2
12.7
+0,110/0,000
HALLITE ELAMR00120NHLX
ELAMR00120NHLX
12.0
-0,016/-0,059/0,000/-0,04...
18.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
15.5
+0,110/0,000
HALLITE ELAMR00140NHLX
ELAMR00140NHLX
14.0
-0,016/-0,059/0,000/-0,04...
20.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
17.5
+0,110/0,000
HALLITE ELAMR00150NHLX
ELAMR00150NHLX
15.0
-0,016/-0,059/0,000/-0,04...
21.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
18.5
+0,130/0,000
HALLITE ELAMR00180NHLX
ELAMR00180NHLX
18.0
-0,016/-0,059/0,000/-0,04...
24.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
21.5
+0,130/0,000
HALLITE ELAMR00200NHLX
ELAMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,072/0,000/-0,05...
26.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
23.5
+0,130/0,000
HALLITE ELAMR00240NHLX
ELAMR00240NHLX
24.0
-0,020/-0,072/0,000/-0,05...
30.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
27.5
+0,130/0,000
HALLITE ELAMR00250NHLX
ELAMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,072/0,000/-0,05...
31.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
28.5
+0,130/0,000
HALLITE ELAMR00280NHLX
ELAMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,072/0,000/-0,05...
34.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
31.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00300NHLX
ELAMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,072/0,000/-0,05...
36.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
33.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00320NHLX
ELAMR00320NHLX
32.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
38.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
35.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00350NHLX
ELAMR00350NHLX
35.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
41.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
38.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00380NHLX
ELAMR00380NHLX
38.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
44.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
41.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00400NHLX
ELAMR00400NHLX
40.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
46.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
43.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00420NHLX
ELAMR00420NHLX
42.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
48.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
45.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00450NHLX
ELAMR00450NHLX
45.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
51.8
+0,074/0,000
5.0
+0.2
48.5
+0,160/0,000
HALLITE ELAMR00480NHLX
ELAMR00480NHLX
48.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
54.8
+0,074/0,000
5.0
+0.2
51.5
+0,190/0,000
HALLITE ELAMR00500NHLX
ELAMR00500NHLX
50.0
-0,025/-0,087/0,000/-0,06...
56.8
+0,074/0,000
5.0
+0.2
53.5
+0,190/0,000
HALLITE ELAMR00550NHLX
ELAMR00550NHLX
55.0
-0,030/-0,104/0,000/-0,07...
61.8
+0,074/0,000
5.0
+0.2
58.5
+0,190/0,000
HALLITE ELAMR00600NHLX
ELAMR00600NHLX
60.0
-0,030/-0,104/0,000/-0,07...
66.8
+0,074/0,000
5.0
+0.2
63.5
+0,190/0,000
HALLITE ELAMR00650NHLX
ELAMR00650NHLX
65.0
-0,030/-0,104/0,000/-0,07...
73.8
+0,074/0,000
6.0
+0.2
69.0
+0,190/0,000
HALLITE ELAMR00700NHLX
ELAMR00700NHLX
70.0
-0,030/-0,104/0,000/-0,07...
78.8
+0,074/0,000
6.0
+0.2
74.0
+0,190/0,000
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성