카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
E2W - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
E2W
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/e2w/mm/e2wm.prj},{NB=HALLITE E2WMR01000NHLX},{CNSORDERNO=E2WMR01000NHLX},{DD1=100.0},{D1=108.8},{L1=6.0},{TOL3=+0.2},{D2=101.5},{L3=3.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod diameter Ød1
[mm]
TOL1
Tolerance f8/h9
ⁿ/ₐ
D1
Groove diameter ØD1
[mm]
TOL2
Tolerance H9
ⁿ/ₐ
L1
Groove width L1
[mm]
TOL3
Tolerance
ⁿ/ₐ
D2
Bore diameter ØD2
[mm]
TOL4
Tolerance H11
ⁿ/ₐ
L3
Step width
[mm]
HALLITE E2WMR00040NHLX
E2WMR00040NHLX
4.0
-0,010/-0,028/0,000/-0,03...
8.8
+0,036/0,000
3.7
+0.2
5.5
+0,075/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00050NHLX
E2WMR00050NHLX
5.0
-0,010/-0,028/0,000/-0,03...
9.8
+0,036/0,000
3.7
+0.2
6.5
+0,090/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00060NHLX
E2WMR00060NHLX
6.0
-0,010/-0,028/0,000/-0,03...
10.8
+0,043/0,000
3.7
+0.2
7.5
+0,090/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00080NHLX
E2WMR00080NHLX
8.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
12.8
+0,043/0,000
3.7
+0.2
9.5
+0,090/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00100NHLX
E2WMR00100NHLX
10.0
-0,013/-0,035/0,000/-0,03...
14.8
+0,043/0,000
3.7
+0.2
11.5
+0,110/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00120NHLX
E2WMR00120NHLX
12.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
18.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
13.5
+0,110/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00140NHLX
E2WMR00140NHLX
14.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
15.5
+0,110/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00150NHLX
E2WMR00150NHLX
15.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
21.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
16.5
+0,110/0,000
2.0
HALLITE E2WML00160NHLX
E2WML00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
20.8
+0,052/0,000
3.7
+0.2
17.5
+0,110/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00160NHLX
E2WMR00160NHLX
16.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
17.5
+0,110/0,000
2.0
HALLITE E2WML00180NHLX
E2WML00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
22.8
+0,052/0,000
3.7
+0.2
19.5
+0,130/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00180NHLX
E2WMR00180NHLX
18.0
-0,016/-0,043/0,000/-0,04...
24.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
19.5
+0,130/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00200NHLX
E2WMR00200NHLX
20.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
26.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
21.5
+0,130/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00220NHLX
E2WMR00220NHLX
22.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
28.8
+0,052/0,000
5.0
+0.2
23.5
+0,130/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00250NHLX
E2WMR00250NHLX
25.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
31.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
26.5
+0,130/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00280NHLX
E2WMR00280NHLX
28.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
34.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
29.5
+0,130/0,000
2.0
HALLITE E2WML00300NHLX
E2WML00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
34.8
+0,062/0,000
3.7
+0.2
31.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00300NHLX
E2WMR00300NHLX
30.0
-0,020/-0,053/0,000/-0,05...
36.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
31.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00320NHLX
E2WMR00320NHLX
32.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
38.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
33.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00350NHLX
E2WMR00350NHLX
35.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
41.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
36.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00360NHLX
E2WMR00360NHLX
36.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
42.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
37.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00370NHLX
E2WMR00370NHLX
37.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
43.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
38.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00400NHLX
E2WMR00400NHLX
40.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
46.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
41.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00420NHLX
E2WMR00420NHLX
42.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
48.8
+0,062/0,000
5.0
+0.2
43.5
+0,160/0,000
2.0
HALLITE E2WMR00450NHLX
E2WMR00450NHLX
45.0
-0,025/-0,064/0,000/-0,06...
51.8
+0,074/0,000
5.0
+0.2
46.5
+0,160/0,000
2.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성