카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
CT - PTFE Profiles
Hallite
PTFE Profiles
CT
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/ptfe_profiles/ct/mm/ctm.prj},{NB=HALLITE CTMN01650NHLX},{CNSORDERNO=CTMN01650NHLX},{D1=165.0},{DD1=142.0},{L1=16.0},{TOL3=+0.2},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H9
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance h9
[mm]
L1
Length L1
[mm]
TOL3
Tolerance
[mm]
HALLITE CTMN00500NHLX
CTMN00500NHLX
50.0
+0,062/0,000
36.0
0,000/-0,062
9.0
+0.2
HALLITE CTMN00600NHLX
CTMN00600NHLX
60.0
+0,074/0,000
46.0
0,000/-0,062
9.0
+0.2
HALLITE CTMN00630NHLX
CTMN00630NHLX
63.0
+0,074/0,000
48.0
0,000/-0,062
11.0
+0.2
HALLITE CTMN00650NHLX
CTMN00650NHLX
65.0
+0,074/0,000
50.0
0,000/-0,062
11.0
+0.2
HALLITE CTMN00700NHLX
CTMN00700NHLX
70.0
+0,074/0,000
55.0
0,000/-0,074
11.0
+0.2
HALLITE CTMN00750NHLX
CTMN00750NHLX
75.0
+0,074/0,000
60.0
0,000/-0,074
11.0
+0.2
HALLITE CTMN00800NHLX
CTMN00800NHLX
80.0
+0,074/0,000
65.0
0,000/-0,074
11.0
+0.2
HALLITE CTMN00850NHLX
CTMN00850NHLX
85.0
+0,087/0,000
70.0
0,000/-0,074
11.0
+0.2
HALLITE CTMN00900NHLX
CTMN00900NHLX
90.0
+0,087/0,000
75.0
0,000/-0,074
11.0
+0.2
HALLITE CTMN00950NHLX
CTMN00950NHLX
95.0
+0,087/0,000
80.0
0,000/-0,074
11.0
+0.2
HALLITE CTMN01000NHLX
CTMN01000NHLX
100.0
+0,087/0,000
85.0
0,000/-0,087
12.5
+0.2
HALLITE CTMN01050NHLX
CTMN01050NHLX
105.0
+0,087/0,000
90.0
0,000/-0,087
12.5
+0.2
HALLITE CTMZ71566NHLX
CTMZ71566NHLX
105.0
+0,087/0,000
88.0
0,000/-0,087
14.0
+0.2
HALLITE CTMN01100NHLX
CTMN01100NHLX
110.0
+0,087/0,000
95.0
0,000/-0,087
12.5
+0.2
HALLITE CTMN01150NHLX
CTMN01150NHLX
115.0
+0,087/0,000
100.0
0,000/-0,087
12.5
+0.2
HALLITE CTMZ71576NHLX
CTMZ71576NHLX
115.0
+0,087/0,000
98.0
0,000/-0,087
14.0
+0.2
HALLITE CTMN01200NHLX
CTMN01200NHLX
120.0
+0,087/0,000
105.0
0,000/-0,087
12.5
+0.2
HALLITE CTMN01250NHLX
CTMN01250NHLX
125.0
+0,100/0,000
102.0
0,000/-0,087
16.0
+0.2
HALLITE CTMZ71584NHLX
CTMZ71584NHLX
125.0
+0,100/0,000
108.0
0,000/-0,087
14.0
+0.2
HALLITE CTMN01300NHLX
CTMN01300NHLX
130.0
+0,100/0,000
107.0
0,000/-0,087
16.0
+0.2
HALLITE CTMN01350NHLX
CTMN01350NHLX
135.0
+0,100/0,000
112.0
0,000/-0,087
16.0
+0.2
HALLITE CTMN01400NHLX
CTMN01400NHLX
140.0
+0,100/0,000
117.0
0,000/-0,087
16.0
+0.2
HALLITE CTMN01450NHLX
CTMN01450NHLX
145.0
+0,100/0,000
122.0
0,000/-0,100
16.0
+0.2
HALLITE CTMN01500NHLX
CTMN01500NHLX
150.0
+0,100/0,000
127.0
0,000/-0,100
16.0
+0.2
HALLITE CTMN01600NHLX
CTMN01600NHLX
160.0
+0,100/0,000
137.0
0,000/-0,100
16.0
+0.2
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성