카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
730
Hallite
Double Acting Piston Seals
730
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/730/mm/730m.prj},{NB=HALLITE 2329310},{CNSORDERNO=2329310},{D1=200},{DD1=180},{L1=16.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 2390810
2390810
40
28
11.5
HALLITE 2335410
2335410
50
38
11.5
HALLITE 2390710
2390710
60
44
13.0
HALLITE 2356710
2356710
60
44
20.5
HALLITE 2331210
2331210
63
50
14.5
HALLITE 2346420
2346420
75
55
23.0
HALLITE 2330310
2330310
80
66
17.0
HALLITE 2331310
2331310
90
75
13.5
HALLITE 2364810
2364810
90
76
16.0
HALLITE 2331410
2331410
100
82
22.5
HALLITE 2342910
2342910
100
85
12.5
HALLITE 2335010
2335010
100
85
13.5
HALLITE 2359710
2359710
100
86
22.5
HALLITE 2346710
2346710
105
80
22.5
HALLITE 2348210
2348210
105
91
16.5
HALLITE 2343010
2343010
110
95
12.5
HALLITE 2331610
2331610
110
95
16.0
HALLITE 2329110
2329110
115
90
21.0
HALLITE 2356110
2356110
115
97
22.5
HALLITE 2329210
2329210
115
100
16.0
HALLITE 2337410
2337410
120
105
16.0
HALLITE 2331510
2331510
125
110
15.8
HALLITE 2339110
2339110
130
113
12.5
HALLITE 2369010
2369010
130
113
20.5
HALLITE 2348110
2348110
135
118
20.5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성