카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
58
Hallite
Double Acting Piston Seals
58
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/double_act_piston_seals/58/mm/58m.prj},{NB=HALLITE 0296150},{CNSORDERNO=0296150},{D1=120},{TOL1=+0.22 / +0.00},{DD1=100},{TOL2=+0.11 / -0.11},{DD2=113.85},{TOL3=+0.000 / -0.087},{DD3=118.0},{TOL4=+0.11 / -0.11},{L1=31.0},{L2=7.0},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
TOL1
Tolerance H11
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
TOL2
Tolerance js11
[mm]
DD2
Bearing Housing Diameter Ød2
[mm]
TOL3
Tolerance h9
[mm]
DD3
Piston Diameter Ød3
[mm]
TOL4
Tolerance js11
[mm]
L1
Length L1
[mm]
L2
Length L2
[mm]
HALLITE 0472850
0472850
40
+0.16 / +0.00
25
+0.07 / -0.07
34.85
+0.000 / -0.062
39.0
+0.08 / -0.08
24.0
6.0
HALLITE 0474050
0474050
45
+0.16 / +0.00
26
+0.07 / -0.07
38.85
+0.000 / -0.062
44.0
+0.08 / -0.08
31.0
6.5
HALLITE 0814850
0814850
50
+0.16 / +0.00
34
+0.08 / -0.08
45.54
+0.000 / -0.062
48.5
+0.08 / -0.08
18.0
6.5
HALLITE 0474650
0474650
50
+0.16 / +0.00
35
+0.08 / -0.08
44.85
+0.000 / -0.062
48.5
+0.08 / -0.08
24.0
6.0
HALLITE 0475050
0475050
55
+0.19 / +0.00
40
+0.08 / -0.08
49.85
+0.000 / -0.062
53.5
+0.10 / -0.10
24.0
6.0
HALLITE 0282050
0282050
60
+0.19 / +0.00
40
+0.08 / -0.08
53.85
+0.000 / -0.074
58.5
+0.10 / -0.10
31.0
7.0
HALLITE 0646750
0646750
63
+0.19 / +0.00
43
+0.08 / -0.08
56.85
+0.000 / -0.074
61.5
+0.10 / -0.10
31.0
7.0
HALLITE 0205250
0205250
63
+0.19 / +0.00
48
+0.08 / -0.08
57.85
+0.000 / -0.074
61.5
+0.10 / -0.10
24.0
6.0
HALLITE 0383850
0383850
65
+0.19 / +0.00
50
+0.08 / -0.08
59.85
+0.000 / -0.074
63.5
+0.10 / -0.10
24.0
6.0
HALLITE 0294650
0294650
70
+0.19 / +0.00
50
+0.08 / -0.08
63.85
+0.000 / -0.074
68.0
+0.10 / -0.10
31.0
7.0
HALLITE 0818650
0818650
75
+0.19 / +0.00
55
+0.10 / -0.10
68.85
+0.000 / -0.074
73.0
+0.10 / -0.10
31.0
7.0
HALLITE 0294950
0294950
80
+0.19 / +0.00
60
+0.10 / -0.10
73.85
+0.000 / -0.074
78.0
+0.10 / -0.10
31.0
7.0
HALLITE 0314550
0314550
85
+0.22 / +0.00
65
+0.10 / -0.10
79.16
+0.000 / -0.074
83.0
+0.11 / -0.11
22.0
6.5
HALLITE 0388650
0388650
85
+0.22 / +0.00
65
+0.10 / -0.10
78.85
+0.000 / -0.074
83.0
+0.11 / -0.11
31.0
7.0
HALLITE 0296050
0296050
90
+0.22 / +0.00
70
+0.10 / -0.10
83.85
+0.000 / -0.087
88.0
+0.11 / -0.11
31.0
7.0
HALLITE 0412750
0412750
95
+0.22 / +0.00
75
+0.10 / -0.10
88.85
+0.000 / -0.087
93.0
+0.11 / -0.11
31.0
7.0
HALLITE 0034950
0034950
100
+0.22 / +0.00
75
+0.10 / -0.10
93.24
+0.000 / -0.087
98.0
+0.11 / -0.11
22.0
6.5
HALLITE 0891650
0891650
100
+0.22 / +0.00
75
+0.10 / -0.10
93.85
+0.000 / -0.087
98.0
+0.11 / -0.11
26.0
9.5
HALLITE 0295150
0295150
100
+0.22 / +0.00
80
+0.10 / -0.10
93.85
+0.000 / -0.087
98.0
+0.11 / -0.11
31.0
7.0
HALLITE 1188250
1188250
110
+0.22 / +0.00
85
+0.11 / -0.11
103.50
+0.000 / -0.087
108.0
+0.11 / -0.11
22.0
6.5
HALLITE 0712450
0712450
110
+0.22 / +0.00
90
+0.11 / -0.11
103.85
+0.000 / -0.087
108.0
+0.11 / -0.11
31.0
7.0
HALLITE 0796450
0796450
115
+0.22 / +0.00
95
+0.11 / -0.11
108.85
+0.000 / -0.087
113.0
+0.11 / -0.11
31.0
7.0
HALLITE 0296150
0296150
120
+0.22 / +0.00
100
+0.11 / -0.11
113.85
+0.000 / -0.087
118.0
+0.11 / -0.11
31.0
7.0
HALLITE 1007450
1007450
125
+0.25 / +0.00
100
+0.11 / -0.11
118.50
+0.000 / -0.087
123.0
+0.13 / -0.13
25.0
6.5
HALLITE 0418650
0418650
125
+0.25 / +0.00
100
+0.11 / -0.11
118.85
+0.000 / -0.087
123.0
+0.13 / -0.13
38.0
9.5
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성