카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
506 - Bearings
Hallite
Bearings
506
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/bearings/506/mm/506m.prj},{NB=HALLITE 8504408},{CNSORDERNO=8504408},{DD1=120.000},{D1=125.000},{L1=16.000},{S=2.5000},{FORM=Rod Bearing},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
S
Thickness S
[mm]
FORM
Type
ⁿ/ₐ
HALLITE 8503924
8503924
12.000
15.000
5.600
1.5000
Rod Bearing
HALLITE 8504768
8504768
12.700
15.700
5.600
1.5000
Rod Bearing
HALLITE 8505389
8505389
13.000
18.000
5.600
2.5000
Piston Bearing
HALLITE 8503398
8503398
14.000
17.000
5.600
1.5000
Rod Bearing
HALLITE 8504883
8504883
15.000
20.000
5.600
2.5000
Piston Bearing
HALLITE 8505386
8505386
15.000
18.000
5.600
1.5000
Piston Bearing
HALLITE 8503404
8503404
16.000
19.000
5.600
1.5000
Piston Bearing
HALLITE 8503488
8503488
16.000
19.000
5.600
1.5000
Rod Bearing
HALLITE 8505215
8505215
17.000
20.000
5.600
1.5000
Piston Bearing
HALLITE 8504312
8504312
18.000
22.000
10.000
2.0000
Piston Bearing
HALLITE 8503283
8503283
18.000
21.000
5.600
1.5000
Rod Bearing
HALLITE 8505070
8505070
18.000
23.000
5.600
2.5000
Rod Bearing
HALLITE 8503399
8503399
19.000
22.000
5.600
1.5000
Rod Bearing
HALLITE 8502453
8502453
20.000
25.000
5.600
2.5000
Piston Bearing
HALLITE 8502617
8502617
20.000
25.000
5.600
2.5000
Piston Bearing
HALLITE 8503889
8503889
20.000
25.000
6.300
2.5000
Piston Bearing
HALLITE 8505022
8505022
20.000
25.000
4.000
2.5000
Piston Bearing
HALLITE 8505026
8505026
20.000
25.000
4.000
2.5000
Piston Bearing
HALLITE 8502988
8502988
20.000
25.000
5.600
2.5000
Rod Bearing
HALLITE 8503229
8503229
20.000
25.000
5.600
2.5000
Rod Bearing
HALLITE 8503401
8503401
20.000
23.000
5.600
1.5000
Rod Bearing
HALLITE 8503549
8503549
20.000
23.175
9.524
1.5875
Rod Bearing
HALLITE 8504690
8504690
20.000
24.000
10.000
2.0000
Rod Bearing
HALLITE 8505219
8505219
20.000
24.000
9.700
2.0000
Rod Bearing
HALLITE 8505395
8505395
20.000
25.000
9.700
2.5000
Rod Bearing
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성