카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
O-ring - Additional Products
Hallite
Additional Products
O-RING
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/additional_products/oring/in/o_ring_i.prj},{NB=HALLITE AS-548-257 (NBR 70 Shore A,B)},{CNSMAT=NBR 70 Shore A},{COLOR=B},{ID=5 7/8},{OD=6 1/8},{CS=1/8},{DD1=5.859},{TOL1=±0.035},{W=0.139},{TOL2=±0.004},{NO=-257},{INFO=Web info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ID
Nominal ID
[인치]
OD
Nominal OD
[인치]
CS
Cross Section
[인치]
DD1
Ød
[인치]
TOL1
Tolerance
[인치]
W
W.
[인치]
TOL2
Tolerance
[인치]
NO
AS-568 No.
ⁿ/ₐ
HALLITE AS-548-001
AS-548-001
1/32
3/32
1/32
0.029
±0.004
0.040
±0.003
-001
HALLITE AS-548-002
AS-548-002
3/64
9/64
3/64
0.042
±0.004
0.050
±0.003
-002
HALLITE AS-548-003
AS-548-003
1/16
3/16
1/16
0.056
±0.004
0.060
±0.003
-003
HALLITE AS-548-004
AS-548-004
5/64
13/64
1/16
0.070
±0.005
0.070
±0.003
-004
HALLITE AS-548-005
AS-548-005
3/32
7/32
1/16
0.101
±0.005
0.070
±0.003
-005
HALLITE AS-548-006
AS-548-006
1/8
1/4
1/16
0.114
±0.005
0.070
±0.003
-006
HALLITE AS-548-007
AS-548-007
5/32
9/32
1/16
0.145
±0.005
0.070
±0.003
-007
HALLITE AS-548-008
AS-548-008
3/16
5/16
1/16
0.176
±0.005
0.070
±0.003
-008
HALLITE AS-548-009
AS-548-009
7/32
11/32
1/16
0.208
±0.005
0.070
±0.003
-009
HALLITE AS-548-010
AS-548-010
1/4
3/8
1/16
0.239
±0.005
0.070
±0.003
-010
HALLITE AS-548-011
AS-548-011
5/16
7/16
1/16
0.301
±0.005
0.070
±0.003
-011
HALLITE AS-548-012
AS-548-012
3/8
1/2
1/16
0.364
±0.005
0.070
±0.003
-012
HALLITE AS-548-013
AS-548-013
7/16
9/16
1/16
0.426
±0.005
0.070
±0.003
-013
HALLITE AS-548-014
AS-548-014
1/2
5/8
1/16
0.489
±0.005
0.070
±0.003
-014
HALLITE AS-548-015
AS-548-015
9/16
11/16
1/16
0.551
±0.007
0.070
±0.003
-015
HALLITE AS-548-016
AS-548-016
5/8
3/4
1/16
0.614
±0.009
0.070
±0.003
-016
HALLITE AS-548-017
AS-548-017
11/16
13/16
1/16
0.676
±0.009
0.070
±0.003
-017
HALLITE AS-548-018
AS-548-018
3/4
7/8
1/16
0.739
±0.009
0.070
±0.003
-018
HALLITE AS-548-019
AS-548-019
13/16
15/16
1/16
0.801
±0.009
0.070
±0.003
-019
HALLITE AS-548-020
AS-548-020
7/8
1
1/16
0.864
±0.009
0.070
±0.003
-020
HALLITE AS-548-021
AS-548-021
15/16
1 1/16
1/16
0.926
±0.009
0.070
±0.003
-021
HALLITE AS-548-022
AS-548-022
1
1 1/8
1/16
0.989
±0.010
0.070
±0.003
-022
HALLITE AS-548-023
AS-548-023
1 1/16
1 3/16
1/16
1.051
±0.010
0.070
±0.003
-023
HALLITE AS-548-024
AS-548-024
1 1/8
1 1/4
1/16
1.114
±0.010
0.070
±0.003
-024
HALLITE AS-548-025
AS-548-025
1 3/16
1 5/16
1/16
1.176
±0.011
0.070
±0.003
-025
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성