카탈로그: Hallite
생성됨: 20.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Hallite
910 - Additional Products
Hallite
Additional Products
910
Metric
Powered by
CAD모델 선택
{hallite/additional_products/910/mm/910m.prj},{NB=HALLITE 9120095},{CNSORDERNO=9120095},{D1=120},{DD1=112.0},{L1=15.0},{INFO=Web info},{HIDE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Bore Diameter ØD1
[mm]
DD1
Rod Diameter Ød1
[mm]
L1
Length L1
[mm]
HALLITE 9030005
9030005
30
26.0
8.0
HALLITE 9035005
9035005
35
31.0
8.0
HALLITE 9040005
9040005
40
35.0
10.0
HALLITE 9045015
9045015
45
40.0
20.0
HALLITE 9045025
9045025
45
41.0
20.0
HALLITE 9050015
9050015
50
44.0
15.0
HALLITE 9050025
9050025
50
45.0
15.0
HALLITE 9050035
9050035
50
45.0
20.0
HALLITE 9050005
9050005
50
46.0
15.0
HALLITE 9055005
9055005
55
49.0
8.0
HALLITE 9055015
9055015
55
50.0
15.0
HALLITE 9055025
9055025
55
50.0
20.0
HALLITE 9058005
9058005
58
53.0
6.1
HALLITE 9060035
9060035
60
54.0
8.0
HALLITE 9060015
9060015
60
54.0
15.0
HALLITE 9060025
9060025
60
55.0
15.0
HALLITE 9063005
9063005
63
58.0
20.0
HALLITE 9065035
9065035
65
59.0
20.0
HALLITE 9065015
9065015
65
60.0
15.0
HALLITE 9065025
9065025
65
60.0
20.0
HALLITE 9070025
9070025
70
64.0
10.0
HALLITE 9070015
9070015
70
64.0
15.0
HALLITE 9070035
9070035
70
64.0
20.0
HALLITE 9070055
9070055
70
65.0
20.0
HALLITE 9075015
9075015
75
69.0
10.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
38 - Wipers
Hallite
05.03.2024
506 - Bearings
Hallite
05.03.2024
87 - Bearings
Hallite
05.03.2024
Additional Products - Backup Ring
Hallite
02.06.2023
O-ring - Additional Products
Hallite
02.06.2023
09
Hallite
05.03.2024
33 - Wipers
Hallite
05.03.2024
88 - Additional Products
Hallite
02.06.2023
Zurcon® Scraper WNE - Single acting Dynamic + Static Scraper from Zurcon® P...
Trelleborg
01.02.2018
Scraper WRM - Single acting Scraper from NBR material
Trelleborg
21.07.2023
839N - Wipers
Hallite
05.03.2024
831 - Wipers
Hallite
05.03.2024
Zurcon® Scraper DA 22 - Double-acting Scraper from Zurcon® Polyurethan mate...
Trelleborg
21.07.2023
839 - Wipers
Hallite
05.03.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성