카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22690. - Screwed Rest Buttons / with male thread and ribbed surface
Halder
Modular Jig and Fixture Systems
Standard Parts
EH 22690. Screwed Rest Buttons
with male thread and ribbed surface
Powered by
CAD모델 선택
{halder/vorrichtungssysteme/normalien/eh_2269_bolzen/mit_aussengewinde_und_auflageflaeche_geriffelt/eh_2269_3.prj},{NB=EH 22690.0201 Bolzen (Vorrichtungssysteme)},{BESTNR=EH 22690.0201},{BESTNR1=EH_2269.201},{L1=10},{D=M 12},{DNDM=12.000},{DKDM=9.853},{D1=22},{D2=25.2},{L2=24},{SW=22},{G=40},{SYSTEM=V70/L12},{DK=10.200},{H=3.000},{Z=4.100},{RA=2.000},{RB=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L1
±0.1
[mm]
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
SYSTEM
System
ⁿ/ₐ
EH 22690.0221 Screwed Res...
EH 22690.0221
10
M 8
17
19.4
20
17
24
V40
EH 22690.0201 Screwed Res...
EH 22690.0201
10
M 12
22
25.2
24
22
40
V70/L12
EH 22690.0202 Screwed Res...
EH 22690.0202
15
M 12
22
25.2
29
22
56
V70/L12
EH 22690.0242 Screwed Res...
EH 22690.0242
15
M 16
30
34.5
34
30
130
L16
EH 22690.0243 Screwed Res...
EH 22690.0243
20
M 16
30
34.5
39
30
155
L16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성