카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23185. - Straight Clamps, slotted, with adjustable counter piece, with T-Bolt
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23185. Straight Clamps, slotted, with adjustable counter piece, with T-Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23185_mit_verbar_sch_tnut/eh_2385_asmtsb.prj},{NB=EH 23185.0117 Spanneisen (25.2)},{BESTNR=23185.0117},{D1=17},{D2=M16},{L4=160},{NUT=18},{H1=25.2},{H2=20},{A1=36},{A2=17},{A3=21},{B1=55},{B2=41},{L1=150},{L2=35},{L3=36},{E=25},{C=17.6},{S=12},{SW=24},{SK=40},{G=1890},{H1Y=25.2},{H1X=70},{VER=7},{PPATH=eh_2385_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dim.
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
L4
[mm]
NUT
Nut
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
E
[mm]
C
[mm]
S
[mm]
SW
[mm]
SK
Clamping force max.
[kN]
G
Weight
[g]
EH 23185.0110 Straight Cl...
23185.0110
13
M10
100
10
18
27
12
17
44
30
115
25
30
15
9.6
11
16
25
730
EH 23185.0112 Straight Cl...
23185.0112
13
M12
125
12
18
27
12
17
44
30
115
25
30
18
11.6
11
18
30
805
EH 23185.0113 Straight Cl...
23185.0113
13
M12
125
14
18
27
12
17
44
30
115
25
30
18
11.6
11
18
30
820
EH 23185.0114 Straight Cl...
23185.0114
17
M12
160
12
20
36
17
21
55
41
150
35
36
18
11.6
12
18
35
1680
EH 23185.0115 Straight Cl...
23185.0115
17
M12
160
14
20
36
17
21
55
41
150
35
36
22
13.6
12
18
35
1695
EH 23185.0116 Straight Cl...
23185.0116
17
M16
160
16
20
36
17
21
55
41
150
35
36
25
15.6
12
24
40
1865
EH 23185.0117 Straight Cl...
23185.0117
17
M16
160
18
20
36
17
21
55
41
150
35
36
25
17.6
12
24
40
1890
EH 23185.0118 Straight Cl...
23185.0118
21
M16
200
16
30
42
20
27
62
30
187
44
44
25
15.6
14
24
55
2675
EH 23185.0119 Straight Cl...
23185.0119
21
M16
200
18
30
42
20
27
62
30
187
44
44
25
17.6
14
24
55
2700
EH 23185.0120 Straight Cl...
23185.0120
21
M20
200
20
30
42
20
27
62
30
187
44
44
32
19.6
14
30
60
2950
EH 23185.0121 Straight Cl...
23185.0121
21
M20
200
22
30
42
20
27
62
30
187
44
44
32
21.6
14
30
60
3000
EH 23185.0122 Straight Cl...
23185.0122
25
M20
250
20
31
51
24
34
70
30
235
60
47
32
19.6
17
30
70
4420
EH 23185.0123 Straight Cl...
23185.0123
25
M20
250
22
31
51
24
34
70
30
235
60
47
32
21.6
17
30
70
4475
EH 23185.0124 Straight Cl...
23185.0124
25
M24
250
24
31
51
24
34
70
30
235
60
47
44
23.6
17
36
75
4975
EH 23185.0125 Straight Cl...
23185.0125
25
M24
250
28
31
51
24
34
70
30
235
60
47
44
27.7
17
36
75
5015
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성