카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22130. - Precision Index Plungers with tapered support / without locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22130. Precision Index Plungers with tapered support
without locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2213_1/eh_2213_1_c/eh_2213_1_c_assmtab.prj},{NB=EH 22130.0112 Praezisionsrastbolzen (0)},{BESTNR=22130.0112},{BESTNR1=2213.112},{AUS=ohne Arretierung},{POS=0},{D1=12},{D2=23},{D3=20},{D4=32},{L1=6},{L2=3.0},{L3=35},{L4=13},{L5=33.0},{F1=22},{F2=35},{G=127},{VERS=2.000},{L6=40.5},{PPATH=eh_2213_1_c_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting, Zentrieren}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
n6
[mm]
D4
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22130.0110 Precision I...
22130.0110
without locking
10
19
16
25
6
2.5
31
13
25.0
19
29
67
EH 22130.0112 Precision I...
22130.0112
without locking
12
23
20
32
6
3.0
35
13
33.0
22
35
127
EH 22130.0116 Precision I...
22130.0116
without locking
16
28
25
40
6
3.0
42
13
41.5
30
50
221
EH 22130.0120 Precision I...
22130.0120
without locking
20
33
30
40
6
3.0
50
13
41.5
46
63
350
EH 22130.0125 Precision I...
22130.0125
without locking
25
42
38
50
6
3.0
60
13
51.0
39
73
655
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성