카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22110. - Locating Bushings, for index bolts and index plungers
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22110. Locating Bushings, for index bolts and index plungers
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2211_aufnahmebuchsen/eh_2211_aufnahmebuchsen.prj},{NB=EH 22110.0456 Aufnahmebuchse},{BESTNR=22110.0456},{D1=M12x1.5},{D1X=12.000},{FB=6},{P=1.5},{D2=6.2},{D3=12.1},{L1=9},{L2=12},{L3=15},{SW=13},{G=9},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
FB
For stud
ⁿ/ₐ
D2
+0.1
[mm]
D3
±0.3
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
-0,3
[mm]
L3
-0,2
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
22110.0454 Locating Bushi...
22110.0454
M12x1.5
4
4.2
12.1
9
12
15
13
10
22110.0455 Locating Bushi...
22110.0455
M12x1.5
5
5.2
12.1
9
12
15
13
10
22110.0456 Locating Bushi...
22110.0456
M12x1.5
6
6.2
12.1
9
12
15
13
9
22110.0458 Locating Bushi...
22110.0458
M16x1.5
8
8.2
16.1
11
14
17
17
18
22110.0460 Locating Bushi...
22110.0460
M16x1.5
10
10.2
16.1
11
14
17
17
14
22110.0462 Locating Bushi...
22110.0462
M16x1.5
12
12.2
16.1
11
14
17
17
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성