피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
polski
slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 14M 40 for taper bush for belt width 40 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Taper bush
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/taper_lock/t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_40_asmtab.prj},{NB=513386},{NAME=Timing belt pulley profile HTD for taper bush TL 48 14M 40/18F, TL3020},{DESCRIPTION=TL 48 14M 40},{CNSORDERNO=513386},{TYPE=18F},{MAT=St},{Z=48},{TAPERBUSH=3020},{HM=75},{DP=213.90},{DE=211.11},{DF=226},{DM=0},{DI=170},{F=54},{L=51},{R=1.5},{N=412},{KG=9.90},{I=190.0},{PPATH=t_belt_pulleys_for_taper_bushes_14m_asmtpl.prj},{VER=MIN},{CNSORDERNO2=48040048}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
TAPERBUSH
Taper bushes
ⁿ/ₐ
HM
Hole max.
[mm]
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T35168
Timing belt pulley profil...
TL 28 14M 40
T35168
18F
St
28
2012
50
124.78
122.12
127
0
94
54
32
11.0
400
2.10
T35170
Timing belt pulley profil...
TL 30 14M 40
T35170
18F
St
30
2012
50
133.69
130.99
138
0
98
54
32
11.0
401
2.70
T35172
Timing belt pulley profil...
TL 32 14M 40
T35172
18F
St
32
2012
50
142.60
139.88
154
0
108
54
32
11.0
403
3.40
T36291
Timing belt pulley profil...
TL 34 14M 40
T36291
18F
St
34
2517
60
151.52
148.79
160
0
110
54
45
4.5
404
3.90
T35174
Timing belt pulley profil...
TL 36 14M 40
T35174
18F
St
36
2517
60
160.43
157.68
168
0
120
54
45
4.5
405
4.80
T35175
Timing belt pulley profil...
TL 38 14M 40
T35175
18F
St
38
2517
60
169.34
166.60
183
0
130
54
45
4.5
406
5.40
T35176
Timing belt pulley profil...
TL 40 14M 40
T35176
18F
St
40
2517
60
178.25
175.49
188
0
138
54
45
4.5
407
6.00
476204
Timing belt pulley profil...
TL 44 14M 40
476204
18F
St
44
3020
75
196.08
193.28
211
0
155
54
51
1.5
411
7.70
513386
Timing belt pulley profil...
TL 48 14M 40
513386
18F
St
48
3020
75
213.90
211.11
226
0
170
54
51
1.5
412
9.90
476207
Timing belt pulley profil...
TL 56 14M 40
476207
18F
GG
56
3020
75
249.55
246.76
256
0
208
54
51
1.5
416
10.70
N97031
Timing belt pulley profil...
TL 64 14M 40
N97031
19F
GG
64
3020
75
285.21
282.41
296
170
240
54
51
1.5
418
13.30
T35185
Timing belt pulley profil...
TL 72 14M 40
T35185
19
GG
72
3020
75
320.86
318.06
0
170
280
54
51
1.5
0
15.00
T35186
Timing belt pulley profil...
TL 80 14M 40
T35186
20
GG
80
3020
75
356.51
353.71
0
170
315
54
51
1.5
0
16.00
T35188
Timing belt pulley profil...
TL 90 14M 40
T35188
20
GG
90
3020
75
401.07
398.28
0
170
360
54
51
1.5
0
18.00
T35189
Timing belt pulley profil...
TL112 14M 40
T35189
20
GG
112
3020
75
499.11
496.32
0
170
457
54
51
1.5
0
25.50
T35191
Timing belt pulley profil...
TL144 14M 40
T35191
20
GG
144
3020
75
641.71
638.92
0
170
600
54
51
1.5
0
32.00
T35193
Timing belt pulley profil...
TL168 14M 40
T35193
20
GG
168
3020
75
748.66
745.87
0
170
706
54
51
1.5
0
43.50
T35195
Timing belt pulley profil...
TL192 14M 40
T35195
20
GG
192
3020
75
855.62
852.82
0
170
813
54
51
1.5
0
49.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성