slovenčina
English
Timing belt pulleys HTD 8M 50 for belt width 50 mm
Haberkorn
Driving elements
Timing belt pulleys, timing bars, clamping plates
Timing belt pulleys profile HTD
Pilot bore
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/timing_belt_pulleys_bars_plates/timing_belt_pulleys_profile_htd/pilot_bore/t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m50_asmtab.prj},{NB=T22153},{NAME=Timing belt pulley profile HTD 40 8M 50/2F},{DESCRIPTION=40 8M 50},{CNSORDERNO=T22153},{TYPE=2F},{MAT=St},{Z=40},{DP=101.86},{DE=100.49},{DF=106},{DM=75},{DI=0},{F=60},{L=70},{D=14},{N=321},{KG=3.60},{I=90.0},{VER=50},{PPATH=t_belt_pulleys_with_pilot_bore_8m_asmtpl.prj},{CNSORDERNO2=42050040}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DP
dp
[mm]
DE
de
[mm]
DF
Df
[mm]
DM
Dm
[mm]
DI
Di
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
D
d
[mm]
N
n°flange
ⁿ/ₐ
KG
[kg]
T22144
Timing belt pulley profil...
22 8M 50
T22144
2F
St
22
56.02
54.65
60
43
0
60
70
12
308
1.10
T22145
Timing belt pulley profil...
24 8M 50
T22145
2F
St
24
61.11
59.74
66
45
0
60
70
12
310
1.30
T22146
Timing belt pulley profil...
26 8M 50
T22146
2F
St
26
66.21
64.84
71
48
0
60
70
12
311
1.60
T22147
Timing belt pulley profil...
28 8M 50
T22147
2F
St
28
71.30
70.08
75
50
0
60
70
14
312
1.70
T22148
Timing belt pulley profil...
30 8M 50
T22148
2F
St
30
76.39
75.13
83
55
0
60
70
14
314
2.00
T22149
Timing belt pulley profil...
32 8M 50
T22149
2F
St
32
81.49
80.16
87
60
0
60
70
14
315
2.35
T22150
Timing belt pulley profil...
34 8M 50
T22150
2F
St
34
86.58
85.21
91
66
0
60
70
14
316
2.80
T22151
Timing belt pulley profil...
36 8M 50
T22151
2F
St
36
91.67
90.30
98
70
0
60
70
14
319
3.10
T22152
Timing belt pulley profil...
38 8M 50
T22152
2F
St
38
96.77
95.39
103
75
0
60
70
14
320
3.30
T22153
Timing belt pulley profil...
40 8M 50
T22153
2F
St
40
101.86
100.49
106
75
0
60
70
14
321
3.60
T22154
Timing belt pulley profil...
44 8M 50
T22154
2F
St
44
112.05
110.67
119
75
0
60
70
14
325
4.40
T22155
Timing belt pulley profil...
48 8M 50
T22155
2F
St
48
122.23
120.86
127
75
0
60
70
14
327
5.00
T22156
Timing belt pulley profil...
56 8M 50
T22156
7F
St
56
142.60
141.23
148
90
116
60
60
18
333
5.68
T41504
Timing belt pulley profil...
64 8M 50
T41504
7F
St
64
162.97
161.60
168
100
137
60
60
18
338
6.93
T41505
Timing belt pulley profil...
72 8M 50
T41505
7F
St
72
183.35
181.97
192
100
158
60
60
18
340
7.95
T41506
Timing belt pulley profil...
80 8M 50
T41506
7
GG
80
203.72
202.35
0
110
180
60
60
18
0
7.96
T41507
Timing belt pulley profil...
90 8M 50
T41507
7
GG
90
229.18
227.81
0
110
204
60
60
18
0
9.20
T41508
Timing belt pulley profil...
112 8M 50
T41508
8
GG
112
285.21
283.83
0
110
254
60
60
18
0
12.16
T41509
Timing belt pulley profil...
144 8M 50
T41509
8
GG
144
366.69
365.32
0
110
336
60
60
20
0
15.68
T41510
Timing belt pulley profil...
168 8M 50
T41510
8
GG
168
427.81
426.44
0
120
400
60
60
20
0
18.99
T41511
Timing belt pulley profil...
192 8M 50
T41511
8
GG
192
488.92
487.55
0
130
460
60
60
20
0
24.09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성