slovenčina
English
Taper bushes Taper Lock 1610
Haberkorn
Driving elements
Shaft - hub connections
Taper bushes Taper Lock
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/shaft_hub_connections/taper_bushes_taper_lock/taper_bushes_1610.prj},{NB=T31072},{NAME=Taper bush Taper Lock 1610/22},{D=22},{CNSORDERNO=T31072},{B=6},{T2=2.8},{KG=0.37},{D1=57},{L=25.4},{SCREW=3/8''},{CDS=20},{BUSSOLA=1610},{D100BUSSOLA=9.900},{DH1BUSSOLA=14.500},{D2BUSSOLA=53.97},{SH=45.000},{CNSORDERNO2=391610022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
D
Hole diameter (d)
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
B
[mm]
T2
[mm]
KG
[kg]
D1
Larger diameter (D1)
[mm]
L
Length
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CDS
Tightening torque
[Nm]
N04626
Taper bush Taper Lock 161...
12
N04626
4
1.8
0.41
57
25.4
3/8''
20
T31066
Taper bush Taper Lock 161...
14
T31066
5
2.3
0.41
57
25.4
3/8''
20
T31067
Taper bush Taper Lock 161...
15
T31067
5
2.3
0.40
57
25.4
3/8''
20
T31068
Taper bush Taper Lock 161...
16
T31068
5
2.3
0.40
57
25.4
3/8''
20
T31069
Taper bush Taper Lock 161...
18
T31069
6
2.8
0.39
57
25.4
3/8''
20
T31070
Taper bush Taper Lock 161...
19
T31070
6
2.8
0.38
57
25.4
3/8''
20
T31071
Taper bush Taper Lock 161...
20
T31071
6
2.8
0.38
57
25.4
3/8''
20
T31072
Taper bush Taper Lock 161...
22
T31072
6
2.8
0.37
57
25.4
3/8''
20
T31073
Taper bush Taper Lock 161...
24
T31073
8
3.3
0.36
57
25.4
3/8''
20
T31074
Taper bush Taper Lock 161...
25
T31074
8
3.3
0.35
57
25.4
3/8''
20
T31075
Taper bush Taper Lock 161...
28
T31075
8
3.3
0.32
57
25.4
3/8''
20
T31076
Taper bush Taper Lock 161...
30
T31076
8
3.3
0.30
57
25.4
3/8''
20
T31077
Taper bush Taper Lock 161...
32
T31077
10
3.3
0.29
57
25.4
3/8''
20
T31078
Taper bush Taper Lock 161...
35
T31078
10
3.3
0.26
57
25.4
3/8''
20
T31079
Taper bush Taper Lock 161...
38
T31079
10
3.3
0.23
57
25.4
3/8''
20
T31080
Taper bush Taper Lock 161...
40
T31080
12
3.3
0.21
57
25.4
3/8''
20
T31081
Taper bush Taper Lock 161...
42
T31081
12
3.3
0.19
57
25.4
3/8''
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성