slovenčina
English
Sprockets ASA 35 simplex 9,525 x 4,77mm (06 C-1)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_35.prj},{NB=N03021},{NAME=Sprocket simplex ASA 35 9,525x4,77mm Z22},{Z=22},{DE=70.6},{DP=66.93},{CNSORDERNO=N03021},{DM=50},{D1=12},{A=28},{KG=0.45},{B1=4.1},{C=1.2},{R3=10},{CNSORDERNO2=131035022}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
F03130
Sprocket simplex ASA 35 ...
9
31.5
27.85
F03130
18
8
20
0.05
4.1
1.2
10
N03011
Sprocket simplex ASA 35 ...
10
34.5
30.82
N03011
20
8
20
0.05
4.1
1.2
10
N03012
Sprocket simplex ASA 35 ...
11
37.5
33.80
N03012
22
8
25
0.08
4.1
1.2
10
F04136
Sprocket simplex ASA 35 ...
12
40.5
36.80
F04136
25
8
25
0.10
4.1
1.2
10
N03013
Sprocket simplex ASA 35 ...
13
43.5
39.80
N03013
28
8
25
0.12
4.1
1.2
10
N03014
Sprocket simplex ASA 35 ...
14
46.5
42.80
N03014
31
8
25
0.15
4.1
1.2
10
N03015
Sprocket simplex ASA 35 ...
15
49.5
45.81
N03015
34
8
25
0.19
4.1
1.2
10
N03016
Sprocket simplex ASA 35 ...
16
52.5
48.82
N03016
37
10
28
0.24
4.1
1.2
10
N03017
Sprocket simplex ASA 35 ...
17
55.5
51.83
N03017
40
10
28
0.28
4.1
1.2
10
N03018
Sprocket simplex ASA 35 ...
18
58.6
54.85
N03018
43
10
28
0.32
4.1
1.2
10
N03019
Sprocket simplex ASA 35 ...
19
61.6
57.87
N03019
45
10
28
0.36
4.1
1.2
10
F04137
Sprocket simplex ASA 35 ...
20
64.6
60.89
F04137
46
10
28
0.38
4.1
1.2
10
N03020
Sprocket simplex ASA 35 ...
21
67.6
63.91
N03020
48
12
28
0.41
4.1
1.2
10
N03021
Sprocket simplex ASA 35 ...
22
70.6
66.93
N03021
50
12
28
0.45
4.1
1.2
10
N03022
Sprocket simplex ASA 35 ...
23
73.7
69.95
N03022
52
12
28
0.49
4.1
1.2
10
N02569
Sprocket simplex ASA 35 ...
24
76.7
72.97
N02569
54
12
28
0.54
4.1
1.2
10
N03023
Sprocket simplex ASA 35 ...
25
79.7
76.00
N03023
57
12
28
0.60
4.1
1.2
10
N03024
Sprocket simplex ASA 35 ...
27
85.7
82.04
N03024
60
12
28
0.67
4.1
1.2
10
N03025
Sprocket simplex ASA 35 ...
28
88.8
85.07
N03025
60
12
28
0.68
4.1
1.2
10
N03026
Sprocket simplex ASA 35 ...
29
91.8
88.09
N03026
60
12
28
0.70
4.1
1.2
10
N03027
Sprocket simplex ASA 35 ...
30
94.8
91.12
N03027
60
12
30
0.72
4.1
1.2
10
N03028
Sprocket simplex ASA 35 ...
32
100.9
97.17
N03028
65
14
30
0.86
4.1
1.2
10
N03029
Sprocket simplex ASA 35 ...
34
106.9
103.23
N03029
65
14
30
0.92
4.1
1.2
10
N03030
Sprocket simplex ASA 35 ...
35
110.0
106.26
N03030
65
14
30
0.94
4.1
1.2
10
N03031
Sprocket simplex ASA 35 ...
36
113.0
109.29
N03031
70
16
30
1.05
4.1
1.2
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성