slovenčina
English
Sprockets triplex 3/4"x7/16" (12 B-3)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/triplex_sprockets_12b_3.prj},{NB=T13897},{NAME=Sprocket triplex 3/4\"x7/16\" Z26},{Z=26},{DE=166.2},{DP=158.04},{CNSORDERNO=T13897},{DM=120},{DMX=120.0},{D3=20},{A=70},{KG=8.21},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{CNSORDERNO2=103360026}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B3
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13879
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
8
58.0
49.78
T13879
31
16
65
0.45
49.8
10.8
2
19
T13880
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
9
63.9
55.70
T13880
37
16
65
0.64
49.8
10.8
2
19
T13881
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
10
69.8
61.64
T13881
42
16
65
0.86
49.8
10.8
2
19
T13882
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
11
75.8
67.61
T13882
47
20
70
1.09
49.8
10.8
2
19
T13883
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
12
81.8
73.60
T13883
53
20
70
1.39
49.8
10.8
2
19
T13884
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
13
87.8
79.59
T13884
59
20
70
1.72
49.8
10.8
2
19
T13885
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
14
93.8
85.61
T13885
65
20
70
2.08
49.8
10.8
2
19
T13886
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
15
99.8
91.63
T13886
71
20
70
2.47
49.8
10.8
2
19
T13887
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
16
105.8
97.65
T13887
77
20
70
2.89
49.8
10.8
2
19
T13888
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
17
111.9
103.67
T13888
83
20
70
3.34
49.8
10.8
2
19
T13889
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
18
117.9
109.71
T13889
89
20
70
3.83
49.8
10.8
2
19
T13890
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
19
123.9
115.75
T13890
95
20
70
4.35
49.8
10.8
2
19
T13891
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
20
130.0
121.78
T13891
100
20
70
4.87
49.8
10.8
2
19
T13892
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
21
136.0
127.82
T13892
100
20
70
5.20
49.8
10.8
2
19
T13893
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
22
142.0
133.86
T13893
100
20
70
5.65
49.8
10.8
2
19
T13894
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
23
148.1
139.90
T13894
110
20
70
6.38
49.8
10.8
2
19
T13895
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
24
154.1
145.94
T13895
110
20
70
6.87
49.8
10.8
2
19
T13896
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
25
160.2
152.00
T13896
120
20
70
7.77
49.8
10.8
2
19
T13897
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
26
166.2
158.04
T13897
120
20
70
8.21
49.8
10.8
2
19
T13898
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
27
172.3
164.09
T13898
120
20
70
8.77
49.8
10.8
2
19
T13899
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
28
178.3
170.13
T13899
120
20
70
9.35
49.8
10.8
2
19
T13900
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
29
184.4
176.19
T13900
120
20
70
9.96
49.8
10.8
2
19
T13901
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
30
190.4
182.25
T13901
120
20
70
10.59
49.8
10.8
2
19
T13902
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
31
196.5
188.31
T13902
130
25
70
11.55
49.8
10.8
2
19
T13903
Sprocket triplex 3/4"x7/1...
32
202.5
194.35
T13903
130
25
70
12.22
49.8
10.8
2
19
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성