slovenčina
English
Sprockets duplex 1 1/2"x1" (24 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_24b_2.prj},{NB=T14090},{NAME=Sprocket duplex 1 1/2\"x1\" Z25},{Z=25},{DE=319.0},{DP=304.00},{CNSORDERNO=T14090},{DM=160},{DMX=160.0},{D2=30},{A=100},{KG=39.09},{B2=72},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{CNSORDERNO2=102420025}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T14073
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
8
113.0
99.55
T14073
58
25
95
2.70
72
23.6
4
38
T14074
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
9
125.0
111.40
T14074
70
25
95
3.79
72
23.6
4
38
T14075
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
10
137.0
123.29
T14075
80
25
95
5.01
72
23.6
2
38
T14076
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
11
149.0
135.21
T14076
90
25
100
6.62
72
23.6
4
38
T14077
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
12
161.0
147.22
T14077
102
25
100
8.28
72
23.6
4
38
T14078
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
13
173.0
159.18
T14078
114
25
100
10.13
72
23.6
4
38
T14079
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
14
185.0
171.22
T14079
128
25
100
12.24
72
23.6
4
38
T14080
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
15
197.0
183.26
T14080
132
25
100
14.08
72
23.6
4
38
T14081
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
16
209.0
195.30
T14081
136
30
100
15.88
72
23.6
4
38
T14082
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
17
221.0
207.34
T14082
136
30
100
17.80
72
23.6
4
38
T14083
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
18
233.0
219.42
T14083
160
30
100
21.08
72
23.6
4
38
T14084
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
19
245.5
231.49
T14084
160
30
100
23.26
72
23.6
4
38
T14085
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
20
257.5
243.57
T14085
160
30
100
25.57
72
23.6
4
38
T14086
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
21
270.5
255.65
T14086
160
30
100
28.01
72
23.6
4
38
T14087
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
22
282.5
267.73
T14087
160
30
100
30.59
72
23.6
4
38
T14088
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
23
294.5
279.80
T14088
160
30
100
33.29
72
23.6
4
38
T14089
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
24
307.0
291.88
T14089
160
30
100
36.13
72
23.6
4
38
T14090
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
25
319.0
304.00
T14090
160
30
100
39.09
72
23.6
4
38
T14091
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
26
331.0
316.08
T14091
*160
30
100
42.19
72
23.6
4
38
T14092
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
27
343.0
328.19
T14092
*160
30
100
45.41
72
23.6
4
38
T14093
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
28
355.0
340.27
T14093
*160
30
100
48.77
72
23.6
4
38
T14094
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
29
367.5
352.38
T14094
*160
30
100
52.26
72
23.6
4
38
T14095
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
30
379.5
364.50
T14095
*160
30
100
55.88
72
23.6
4
38
T14096
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
31
391.5
376.62
T14096
*160
40
100
59.19
72
23.6
4
38
T14097
Sprocket duplex 1 1/2"x1"...
32
403.5
388.69
T14097
*160
40
100
63.07
72
23.6
4
38
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성