slovenčina
English
Sprockets duplex 1"x17,02mm (16 B-2)
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Sprockets
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/sprockets/duplex_sprockets_16b_2.prj},{NB=T13928},{NAME=Sprocket duplex 1\"x17,02mm Z28},{Z=28},{DE=238.4},{DP=226.85},{CNSORDERNO=T13928},{DM=130},{DMX=130.000},{D2=25},{A=70},{KG=15.38},{B2=47.7},{B1=15.8},{C=2.5},{R3=26},{CNSORDERNO2=102380028}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
NAME
Name
ⁿ/ₐ
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B2
[mm]
B1
b1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
T13908
Sprocket duplex 1"x17,02m...
8
77.9
66.37
T13908
42
20
65
0.81
47.7
15.8
2.5
26
T13909
Sprocket duplex 1"x17,02m...
9
85.8
74.27
T13909
50
20
65
1.15
47.7
15.8
2.5
26
T13910
Sprocket duplex 1"x17,02m...
10
93.8
82.19
T13910
56
20
65
1.52
47.7
15.8
2.5
26
T13911
Sprocket duplex 1"x17,02m...
11
101.7
90.14
T13911
64
20
70
2.08
47.7
15.8
2.5
26
T13912
Sprocket duplex 1"x17,02m...
12
109.7
98.14
T13912
72
20
70
2.60
47.7
15.8
2.5
26
T13913
Sprocket duplex 1"x17,02m...
13
117.7
106.12
T13913
80
20
70
3.18
47.7
15.8
2.5
26
T13914
Sprocket duplex 1"x17,02m...
14
125.7
114.15
T13914
88
20
70
3.82
47.7
15.8
2.5
26
T13915
Sprocket duplex 1"x17,02m...
15
133.7
122.17
T13915
96
20
70
4.51
47.7
15.8
2.5
26
T13916
Sprocket duplex 1"x17,02m...
16
141.8
130.20
T13916
104
20
70
5.17
47.7
15.8
2.5
26
T13917
Sprocket duplex 1"x17,02m...
17
149.8
138.22
T13917
112
20
70
5.98
47.7
15.8
2.5
26
T13918
Sprocket duplex 1"x17,02m...
18
157.8
146.28
T13918
120
20
70
6.84
47.7
15.8
2.5
26
T13919
Sprocket duplex 1"x17,02m...
19
165.9
154.33
T13919
128
20
70
7.76
47.7
15.8
2.5
26
T13920
Sprocket duplex 1"x17,02m...
20
173.9
162.38
T13920
130
20
70
8.52
47.7
15.8
2.5
26
T13921
Sprocket duplex 1"x17,02m...
21
182.0
170.43
T13921
130
25
70
9.24
47.7
15.8
2.5
26
T13922
Sprocket duplex 1"x17,02m...
22
190.1
178.48
T13922
130
25
70
10.00
47.7
15.8
2.5
26
T13923
Sprocket duplex 1"x17,02m...
23
198.1
186.53
T13923
130
25
70
10.80
47.7
15.8
2.5
26
T13924
Sprocket duplex 1"x17,02m...
24
206.2
194.59
T13924
130
25
70
11.64
47.7
15.8
2.5
26
T13925
Sprocket duplex 1"x17,02m...
25
214.2
202.66
T13925
130
25
70
12.52
47.7
15.8
2.5
26
T13926
Sprocket duplex 1"x17,02m...
26
222.3
210.72
T13926
130
25
70
13.43
47.7
15.8
2.5
26
T13927
Sprocket duplex 1"x17,02m...
27
230.4
218.79
T13927
130
25
70
14.38
47.7
15.8
2.5
26
T13928
Sprocket duplex 1"x17,02m...
28
238.4
226.85
T13928
130
25
70
15.38
47.7
15.8
2.5
26
T13929
Sprocket duplex 1"x17,02m...
29
246.5
234.92
T13929
130
25
70
16.41
47.7
15.8
2.5
26
T13930
Sprocket duplex 1"x17,02m...
30
254.6
243.00
T13930
130
25
70
17.48
47.7
15.8
2.5
26
T13931
Sprocket duplex 1"x17,02m...
31
262.6
251.08
T13931
140
25
70
18.96
47.7
15.8
2.5
26
T13932
Sprocket duplex 1"x17,02m...
32
270.7
259.13
T13932
140
25
70
20.10
47.7
15.8
2.5
26
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성