1011 - DIN 40435 S GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1011.prj},{NB=1011 6.000},{J21=1011 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=6.200},{B1=11.000},{B2=35},{B3=90},{C12=21},{C3=8.000},{D7=0.033},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9010110060000},{ID12100=0},{A6=6.220},{B4=2.000},{C14=0},{C15=5},{C2=80},{C33=-0.036},{C4=53.300},{D1=3},{D3=40},{D4=27.300},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{B8=MIN},{E1=MIN},{J23=S GEWINDEBOHRER},{J22=HSS-E MA-GBO EG M 6 DIN 40435 40° UN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 40435},{A1=EG M},{A5=6H MOD},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=TIN},{J6=ZYL00802105},{J61=ZYL21F8000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9010110060000.dxf},{ID10003=9010110060000.stp},{ID10004=9010110060000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1011 3.000
1011 3.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M 3 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
3
0.500
6H MOD
3.400
6.000
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.040
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1011 4.000
1011 4.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M 4 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
4
0.700
6H MOD
4.900
7.500
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1011 5.000
1011 5.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M 5 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
5
0.800
6H MOD
4.900
8.500
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.011
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1011 6.000
1011 6.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M 6 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
6
1.000
6H MOD
6.200
11.000
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
R
0.033
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$09
1011 8.000
1011 8.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M 8 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
8
1.250
6H MOD
8.000
14.000
39
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h9
R
0.052
R
C
HSS-E
0
TIN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$09
1011 10.000
1011 10.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M10 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
10
1.500
6H MOD
7.000
16.000
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9.000
h9
R
0.056
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL00902105
ZYL21F9000h$09
1011 12.000
1011 12.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M12 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
12
1.750
6H MOD
9.000
18.500
53
110
ZYL
21
DIN4000-80
11.000
h9
R
0.075
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01102105
ZYL21G1100h$09
1011 14.000
1011 14.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M14 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
14
2.000
6H MOD
9.000
20.000
54
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h9
R
0.109
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01202105
ZYL21G1200h$09
1011 16.000
1011 16.000
S GEWINDEBOHRER
HSS-E MA-GBO EG M16 DIN 4...
GG
HSS-E
DIN 40435
EG M
16
2.000
6H MOD
11.000
20.000
62
125
ZYL
21
DIN4000-80
14.000
h9
R
0.141
R
C
HSS-E
0
TIN
1
ZYL01402105
ZYL21G1400h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성