1429 - DIN8093~ TIALN-D MA.-REIBAHLE
Gühring
Reiben
Durchgangsloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_reaming/catalog_reaming_throughhole/catalog_1429.prj},{NB=1429 8.000},{J21=1429 8.000},{A11=8.000},{B3=81},{B4=75},{B5=117},{B6=33},{B71=116.300},{C4=42},{C12=1},{C2=80},{C3=8.000},{D1=6},{H21=0},{H22=0},{D7=0.070},{BLD=1},{ID12000=9014290080000},{ID12100=0},{B8=0.700},{C14=0},{C15=5},{C33=-0.036},{D3=7},{D8=2},{D9=0},{E6=45},{G2=2},{J7=0},{J22=VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8093-B RN H7},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN8093~},{A91=H7},{C11=ZYL},{C31=h9},{F1=R},{NSM=DIN4000-126},{D2=L},{H11=HC-K/P},{H5=NANO-A},{J6=ZYL00800105},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9014290080000.dxf},{ID10003=9014290080000.stp},{ID10004=9014290080000_prop.xml},{ID10005=A_9014290080000.xml},{ID11001=VHM},{ID11002=NANOA SCHICHT},{ID12001=TIALN-D MA.-REIBAHLE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
[mm]
A91
Zu erzeugende Bohrung, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Schneidenlänge max.
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1429 1.800
1429 1.800
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
1.800
H7
23
22
46
10
45.500
ZYL
1
18
1.800
h9
R
DIN4000-126
4
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.005
1
ZYL00180105
1429 2.000
1429 2.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
2.000
H7
25
24
49
11
48.500
ZYL
1
20
2.000
h9
R
DIN4000-126
4
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.005
1
ZYL00200105
1429 3.000
1429 3.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
3.000
H7
35
33
61
15
60.500
ZYL
1
30
3.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.006
1
ZYL00300105
1429 3.200
1429 3.200
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
3.200
H7
39
37
65
16
64.500
ZYL
1
32
3.200
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.007
1
ZYL00320105
1429 4.000
1429 4.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
4.000
H7
47
43
75
19
74.500
32
ZYL
1
40
4.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.011
1
ZYL00400105
1429 4.500
1429 4.500
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
4.500
H7
52
47
80
21
79.500
33
ZYL
1
45
4.500
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.016
1
ZYL00450105
1429 5.000
1429 5.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
5.000
H7
58
52
86
23
85.500
34
ZYL
1
50
5.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.025
1
ZYL00500105
1429 5.500
1429 5.500
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
5.500
H7
57
57
93
26
92.500
36
ZYL
1
56
5.600
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.100
1
ZYL00560105
1429 6.000
1429 6.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
6.000
H7
57
57
93
26
92.500
36
ZYL
1
56
5.600
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.029
1
ZYL00560105
1429 6.500
1429 6.500
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
6.500
H7
63
63
101
28
100.300
38
ZYL
1
63
6.300
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.042
1
ZYL00630105
1429 7.000
1429 7.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
7.000
H7
69
69
109
31
108.300
40
ZYL
1
71
7.100
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.051
1
ZYL00710105
1429 8.000
1429 8.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
8.000
H7
81
75
117
33
116.300
42
ZYL
1
80
8.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.070
1
ZYL00800105
1429 9.000
1429 9.000
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
9.000
H7
89
81
125
36
124.300
44
ZYL
1
90
9.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.095
1
ZYL00900105
1429 9.500
1429 9.500
VHM A-MASCH,REIBAHLE DIN8...
GG
VHM
DIN8093~
9.500
H7
81
81
125
36
124.300
44
ZYL
1
90
9.000
h9
R
DIN4000-126
6
L
HC-K/P
0
0
NANO-A
0.098
1
ZYL00900105
1429 10.000
1429 10.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
10.000
H7
93
87
133
38
132.100
46
ZYL
1
100
10.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.072
1
ZYL01000105
1429 10.500
1429 10.500
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
10.500
H7
87
87
133
38
132.100
46
ZYL
1
100
10.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.130
1
ZYL01000105
1429 11.000
1429 11.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
11.000
H7
96
96
142
41
141.100
46
ZYL
1
100
10.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.083
1
ZYL01000105
1429 12.000
1429 12.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
12.000
H7
105
105
151
44
150.100
46
ZYL
1
100
10.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.158
1
ZYL01000105
1429 13.000
1429 13.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
13.000
H7
105
105
151
44
150.100
46
ZYL
1
100
10.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.095
1
ZYL01000105
1429 14.000
1429 14.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
14.000
H7
110
110
160
47
159.100
50
ZYL
1
120
12.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.146
1
ZYL01200105
1429 16.000
1429 16.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
16.000
H7
120
120
170
52
169.100
50
ZYL
1
120
12.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.289
1
ZYL01200105
1429 17.000
1429 17.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
17.000
H7
123
123
175
54
174.100
52
ZYL
1
140
14.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.370
1
ZYL01400105
1429 18.000
1429 18.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
18.000
H7
130
130
182
56
181.100
52
ZYL
1
140
14.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.227
1
ZYL01400105
1429 19.000
1429 19.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
19.000
H7
131
131
189
58
188.100
58
ZYL
1
160
16.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.286
1
ZYL01600105
1429 20.000
1429 20.000
HM A-MASCH,REIBAHLE DIN80...
GG
HM-BEST,
DIN8093~
20.000
H7
137
137
195
60
193.700
58
ZYL
1
160
16.000
h6
R
DIN4000-126
6
L
HW
0
0
NANO-A
0.309
1
ZYL01600105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성