293 - WN 1 SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_293.prj},{NB=293 22.000},{J21=293 22.000},{A11=22},{C12=20},{B3=525.000},{B4=480.300},{B5=600},{B6=500},{B71=519.800},{D1=2},{D7=1.182},{E1=130},{B7=5.200},{C4=80.000},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9002930220000},{ID12100=0},{C14=8},{C15=5},{C2=20},{D4=90},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=SPIRALBOHRER},{J22=HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 22,000 WN 1RN GT100},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=WN 1},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=DAMPF ANGELASSEN},{D2=R},{J6=MKG00202085$$$$},{J61=MKG20C0020$$$$},{DATE=2018-08-06},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002930220000.dxf},{ID10003=9002930220000.stp},{ID10004=9002930220000_prop.xml},{ID10005=A_9002930220000.xml},{ID11001=HSS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
293 14.000
293 14.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 14,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
14
MKG
20
538.000
488.000
600
500
534.700
2
0.544
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.300
65.500
R
38
0
1
MKG00102085$$$$
MKG20C0010$$$$
293 15.000
293 15.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 15,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
15
MKG
20
525.000
487.000
600
500
521.500
2
0.610
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 16.000
293 16.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 16,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
16
MKG
20
525.000
486.000
600
500
521.200
2
0.679
DIN4000-81
130
R
HSS
FASEN-NITRIERT
3.800
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 17.000
293 17.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 17,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
17
MKG
20
525.000
485.000
600
500
521.000
2
0.751
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.000
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 18.000
293 18.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 18,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
18
MKG
20
525.000
483.800
600
500
520.800
2
0.829
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.200
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 19.000
293 19.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 19,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
19
MKG
20
525.000
483.000
600
500
520.500
2
0.910
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.500
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 20.000
293 20.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 20,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
20
MKG
20
525.000
482.000
600
500
520.300
2
0.996
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.700
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 21.000
293 21.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 21,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
21
MKG
20
525.000
481.200
600
500
520.100
2
1.087
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
4.900
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 22.000
293 22.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 22,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
22
MKG
20
525.000
480.300
600
500
519.800
2
1.182
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.200
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 23.000
293 23.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 23,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
23
MKG
20
525.000
479.000
600
500
519.600
2
1.281
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.400
80.000
R
38
0
1
MKG00202085$$$$
MKG20C0020$$$$
293 24.000
293 24.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 24,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
24
MKG
20
506.000
454.000
600
475
500.400
2
1.355
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.600
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
293 25.000
293 25.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 25,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
25
MKG
20
506.000
453.000
600
475
500.100
2
1.672
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
5.900
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
293 26.000
293 26.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 26,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
26
MKG
20
506.000
452.000
600
475
499.900
2
1.788
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.100
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
293 28.000
293 28.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 28,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
28
MKG
20
506.000
450.000
600
475
499.400
2
2.033
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
6.600
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
293 30.000
293 30.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 30,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
30
MKG
20
506.000
448.000
600
475
499.000
2
2.296
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
7.000
99.000
R
38
0
1
MKG00302085$$$$
MKG20C0030$$$$
293 32.000
293 32.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 32,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
32
MKG
20
482.500
421.000
600
450
475.000
2
3.396
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
7.500
124.000
R
38
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
293 35.000
293 35.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 35,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
35
MKG
20
482.500
418.000
600
450
474.300
2
3.953
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
8.200
124.000
R
38
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
293 38.000
293 38.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 38,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
38
MKG
20
482.500
416.000
600
450
473.600
2
4.560
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
8.900
124.000
R
38
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
293 40.000
293 40.000
SPIRALBOHRER
HSS SPIRALB,SPEZ.LG. 40,0...
GG
HSS
WN 1
BVB
40
MKG
20
482.500
414.000
600
450
473.100
2
4.992
DIN4000-81
130
R
HSS
DAMPF ANGELASSEN
9.400
124.000
R
38
0
1
MKG00402085$$$$
MKG20C0040$$$$
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성