2462 - DIN 340 FIRE BOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Zylinderschaft
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_straight_shank_drill/catalog_2462.prj},{NB=2462 3.500},{J21=2462 3.500},{A11=3.500},{C12=1},{B3=78},{B4=70},{B5=112},{B6=73},{B71=111.100},{C3=3.500},{D1=2},{D7=0.006},{E1=130},{B7=0.900},{C4=39},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9024620035000},{ID12100=0},{C14=0},{C15=5},{C2=35},{C33=-0.085},{D4=14.100},{F8=1},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{C32=-0.010},{J23=FIRE BOHRER},{J22=HSS FIRE BOHRER LANG 3,500 DIN 340RN GT1},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 340},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=f11},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=NANOFIRE},{D2=R},{J6=ZYL00350105f$11},{J61=ZYL01F3500f$11},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9024620035000.dxf},{ID10003=9024620035000.stp},{ID10004=9024620035000_prop.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2462 1.000
2462 1.000
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 1,00...
GG
HSS
DIN 340
BVB
1.000
ZYL
1
38
32
56
33
55.700
1.000
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.300
23
R
38
0
1
ZYL00100105$$$$
ZYL01F1000$$$$
2462 1.200
2462 1.200
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 1,20...
GG
HSS
DIN 340
BVB
1.200
ZYL
1
46
40
65
41
64.700
1.200
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.300
24
R
38
0
1
ZYL00120105$$$$
ZYL01F1200$$$$
2462 1.500
2462 1.500
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 1,50...
GG
HSS
DIN 340
BVB
1.500
ZYL
1
50
44
70
45
69.600
1.500
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.400
25
R
38
0
1
ZYL00150105$$$$
ZYL01F1500$$$$
2462 1.600
2462 1.600
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 1,60...
GG
HSS
DIN 340
BVB
1.600
ZYL
1
55
48
76
50
75.600
1.600
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.400
26
R
38
0
1
ZYL00160105$$$$
ZYL01F1600$$$$
2462 1.700
2462 1.700
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 1,70...
GG
HSS
DIN 340
BVB
1.700
ZYL
1
55
48
76
50
75.600
1.700
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.400
26
R
38
0
1
ZYL00170105$$$$
ZYL01F1700$$$$
2462 1.800
2462 1.800
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 1,80...
GG
HSS
DIN 340
BVB
1.800
ZYL
1
58
51
80
53
79.500
1.800
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.500
27
R
38
0
1
ZYL00180105$$$$
ZYL01F1800$$$$
2462 1.900
2462 1.900
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 1,90...
GG
HSS
DIN 340
BVB
1.900
ZYL
1
58
51
80
53
79.500
1.900
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.500
27
R
38
0
1
ZYL00190105$$$$
ZYL01F1900$$$$
2462 2.000
2462 2.000
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,00...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.000
ZYL
1
61
54
85
56
84.500
2.000
f11
2
0.001
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.500
29
R
38
0
1
ZYL00200105$$$$
ZYL01F2000$$$$
2462 2.100
2462 2.100
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,10...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.100
ZYL
1
61
54
85
56
84.500
2.100
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.500
29
R
38
0
1
ZYL00210105$$$$
ZYL01F2100$$$$
2462 2.200
2462 2.200
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,20...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.200
ZYL
1
64
57
90
59
89.400
2.200
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.600
31
R
38
0
1
ZYL00220105$$$$
ZYL01F2200$$$$
2462 2.300
2462 2.300
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,30...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.300
ZYL
1
64
57
90
59
89.400
2.300
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.600
31
R
38
0
1
ZYL00230105$$$$
ZYL01F2300$$$$
2462 2.400
2462 2.400
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,40...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.400
ZYL
1
67
60
95
62
94.400
2.400
f11
2
0.002
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.600
33
R
38
0
1
ZYL00240105$$$$
ZYL01F2400$$$$
2462 2.500
2462 2.500
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,50...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.500
ZYL
1
67
60
95
62
94.400
2.500
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.600
33
R
38
0
1
ZYL00250105$$$$
ZYL01F2500$$$$
2462 2.600
2462 2.600
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,60...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.600
ZYL
1
67
60
95
62
94.300
2.600
f11
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.700
33
R
38
0
1
ZYL00260105$$$$
ZYL01F2600$$$$
2462 2.800
2462 2.800
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,80...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.800
ZYL
1
71
63
100
66
99.300
2.800
f11
2
0.003
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.700
34
R
38
0
1
ZYL00280105$$$$
ZYL01F2800$$$$
2462 2.900
2462 2.900
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 2,90...
GG
HSS
DIN 340
BVB
2.900
ZYL
1
71
63
100
66
99.300
2.900
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.700
34
R
38
0
1
ZYL00290105$$$$
ZYL01F2900$$$$
2462 3.000
2462 3.000
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 3,00...
GG
HSS
DIN 340
BVB
3.000
ZYL
1
71
63
100
66
99.300
3.000
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.700
34
R
38
0
1
ZYL00300105$$$$
ZYL01F3000$$$$
2462 3.100
2462 3.100
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 3,10...
GG
HSS
DIN 340
BVB
3.100
ZYL
1
74
66
106
69
105.200
3.100
f11
2
0.004
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.800
37
R
38
0
1
ZYL00310105f$11
ZYL01F3100f$11
2462 3.200
2462 3.200
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 3,20...
GG
HSS
DIN 340
BVB
3.200
ZYL
1
74
66
106
69
105.200
3.200
f11
2
0.007
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.800
37
R
38
0
1
ZYL00320105f$11
ZYL01F3200f$11
2462 3.300
2462 3.300
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 3,30...
GG
HSS
DIN 340
BVB
3.300
ZYL
1
74
66
106
69
105.200
3.300
f11
2
0.005
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.800
37
R
38
0
1
ZYL00330105f$11
ZYL01F3300f$11
2462 3.400
2462 3.400
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 3,40...
GG
HSS
DIN 340
BVB
3.400
ZYL
1
78
70
112
73
111.200
3.400
f11
2
0.007
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.800
39
R
38
0
1
ZYL00340105f$11
ZYL01F3400f$11
2462 3.500
2462 3.500
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 3,50...
GG
HSS
DIN 340
BVB
3.500
ZYL
1
78
70
112
73
111.100
3.500
f11
2
0.006
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.900
39
R
38
0
1
ZYL00350105f$11
ZYL01F3500f$11
2462 3.800
2462 3.800
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 3,80...
GG
HSS
DIN 340
BVB
3.800
ZYL
1
83
74
119
78
118.100
3.800
f11
2
0.010
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
0.900
41
R
38
0
1
ZYL00380105f$11
ZYL01F3800f$11
2462 4.000
2462 4.000
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 4,00...
GG
HSS
DIN 340
BVB
4.000
ZYL
1
83
74
119
78
118.000
4.000
f11
2
0.008
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
1.000
41
R
38
0
1
ZYL00400105f$11
ZYL01F4000f$11
2462 4.200
2462 4.200
FIRE BOHRER
HSS FIRE BOHRER LANG 4,20...
GG
HSS
DIN 340
BVB
4.200
ZYL
1
83
74
119
78
118.000
4.200
f11
2
0.009
DIN4000-81
130
R
HSS
NANOFIRE
1.000
41
R
38
0
1
ZYL00420105f$11
ZYL01F4200f$11
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성