6070 - WN RATIOBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
VHM Bohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_solid_carbide_drills/catalog_6070.prj},{NB=6070 8.730},{J21=6070 8.730},{A11=8.730},{C12=1},{B3=135},{B4=112.500},{B5=175},{B6=130},{B71=172.900},{C3=10},{D1=2},{D7=0.115},{E1=130},{B7=2.100},{C4=40},{H22=4},{BLD=1},{ID12000=9060700087300},{ID12100=0},{C14=1},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.009},{F8=1},{G2=1},{G31=0},{G5=1},{H21=4},{J7=0},{J23=RATIOBOHRER},{J22=VHM RATIOB, BLANK KI RT150 GG 10XD DF},{J3=GG},{H3=K},{J1=WN},{J8=BVB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{D2=N},{J6=ZYL01000115h$06},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2017-08-09},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9060700087300.dxf},{ID10003=9060700087300.stp},{ID10004=9060700087300_prop.xml},{ID10005=A_9060700087300.xml},{ID11001=K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
6070 3.000
6070 3.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.000
ZYL
1
55
36.000
91
42
90.300
6
h6
2
0.018
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.700
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 3.100
6070 3.100
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.100
ZYL
1
55
35.800
91
42
90.200
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.800
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 3.300
6070 3.300
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.300
ZYL
1
55
35.400
91
42
90.200
6
h6
2
0.023
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.800
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 3.800
6070 3.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
3.800
ZYL
1
85
69.400
121
77
120.100
6
h6
2
0.027
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
0.900
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 4.000
6070 4.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
4.000
ZYL
1
85
69.000
121
77
120.000
6
h6
2
0.022
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.000
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 4.700
6070 4.700
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
4.700
ZYL
1
85
67.600
121
77
119.900
6
h6
2
0.025
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.100
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 4.800
6070 4.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
4.800
ZYL
1
85
72.400
121
82
119.800
6
h6
2
0.025
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 5.000
6070 5.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
5.000
ZYL
1
85
72.000
121
82
119.800
6
h6
2
0.026
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.200
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 5.500
6070 5.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
5.500
ZYL
1
85
71.000
121
82
119.700
6
h6
2
0.034
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.300
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 6.000
6070 6.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
6.000
ZYL
1
85
70.000
121
82
119.600
6
h6
2
0.031
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.400
36
N
4
1
ZYL00600115h$06
ZYL01F6000h$06
6070 6.350
6070 6.350
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
6.350
ZYL
1
110
93.300
146
106
144.500
8
h6
2
0.051
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.500
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6070 6.800
6070 6.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
6.800
ZYL
1
110
92.400
146
106
144.400
8
h6
2
0.050
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.600
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6070 7.500
6070 7.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
7.500
ZYL
1
110
91.000
146
106
144.200
8
h6
2
0.061
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.800
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6070 7.800
6070 7.800
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
7.800
ZYL
1
110
90.400
146
106
144.100
8
h6
2
0.064
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6070 7.940
6070 7.940
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
7.940
ZYL
1
110
90.100
146
106
144.100
8
h6
2
0.065
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6070 8.000
6070 8.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
8.000
ZYL
1
110
90.000
146
106
144.100
8
h6
2
0.076
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
1.900
36
N
4
1
ZYL00800115h$06
ZYL01F8000h$06
6070 8.500
6070 8.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
8.500
ZYL
1
135
113.000
175
130
173.000
10
h6
2
0.099
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.000
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6070 8.730
6070 8.730
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
8.730
ZYL
1
135
112.500
175
130
172.900
10
h6
2
0.115
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.100
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6070 9.000
6070 9.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
9.000
ZYL
1
135
112.000
175
130
172.900
10
h6
2
0.106
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.100
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6070 9.500
6070 9.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
9.500
ZYL
1
135
111.000
175
130
172.700
10
h6
2
0.128
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.300
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6070 9.520
6070 9.520
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
9.520
ZYL
1
135
111.000
175
130
172.700
10
h6
2
0.114
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.300
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6070 10.000
6070 10.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
VHM
WN
BVB
10.000
ZYL
1
135
110.000
175
130
172.600
10
h6
2
0.134
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.400
40
N
4
1
ZYL01000115h$06
ZYL01G1000h$06
6070 10.500
6070 10.500
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
10.500
ZYL
1
164
138.000
209
159
206.500
12
h6
2
0.172
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.500
45
N
4
1
ZYL01200115h$06
ZYL01G1200h$06
6070 11.000
6070 11.000
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
11.000
ZYL
1
164
137.000
209
159
206.400
12
h6
2
0.203
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.600
45
N
4
1
ZYL01200115h$06
ZYL01G1200h$06
6070 11.110
6070 11.110
RATIOBOHRER
VHM RATIOB, BLANK KI RT15...
GG
K
WN
BVB
11.110
ZYL
1
164
136.800
209
159
206.400
12
h6
2
0.206
DIN4000-81
130
R
HF-K
OHNE
2.600
45
N
4
1
ZYL01200115h$06
ZYL01G1200h$06
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성