288 - DIN 333 ZENTRIERBOHRER
Gühring
Bohren
Zentrierbohrer
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_drilling/catalog_center_drilling/catalog_288.prj},{NB=288 3.150},{J21=288 3.150},{A11=3.150},{C12=1},{B3=28},{B4=9.500},{B5=56},{B6=18},{B71=55.000},{C3=10.000},{D1=2},{D7=0.020},{E1=118},{B7=1.000},{D3=29},{H22=0},{B1=1.000},{B2=MIN},{BLD=7},{ID12000=9002880031500},{ID12100=0},{A21=MIN},{C14=0},{C15=5},{C2=100},{C33=-0.022},{C54=MIN},{D4=56.000},{E3=10.000},{G2=6},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J23=ZENTRIERBOHRER},{J22=HSS ZENTRIERBOH, ALT 3,150 DIN 333RN FOR},{J3=GG},{H3=HSS},{J1=DIN 333},{J11=R},{J8=BZB},{C11=ZYL},{C31=h8},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=HSS},{H5=OHNE},{J6=ZYL01000105h$08},{J61=ZYL01G1000h$08},{DATE=2018-07-04},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9002880031500.dxf},{ID10003=9002880031500.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J11
Formbuchstabe Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
B1
Stufenlänge 1. Stufe
[mm]
B2
Abstand Stufe
[mm]
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
288 2.000
288 2.000
ZENTRIERBOHRER
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
2.000
ZYL
1
23
6.000
45
12
44.300
6.300
h8
0.007
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.700
29
0
0.600
6.000
7
ZYL00630105
288 2.500
288 2.500
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 2,50...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
2.500
ZYL
1
25
7.500
50
15
49.200
8.000
h8
2
0.012
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
0.800
29
0
0.700
7
ZYL00800105h$08
ZYL01F8000h$08
288 3.150
288 3.150
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 3,15...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
3.150
ZYL
1
28
9.500
56
18
55.000
10.000
h8
2
0.020
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.000
29
0
1.000
7
ZYL01000105h$08
ZYL01G1000h$08
288 4.000
288 4.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 4,00...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
4.000
ZYL
1
32
11.800
63
21
61.700
12.500
h8
2
0.034
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.300
29
0
1.200
7
ZYL01250105h$08
ZYL01G1250,000h$08
288 5.000
288 5.000
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 5,00...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
5.000
ZYL
1
36
15.000
71
25
69.400
16.000
h8
2
0.060
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.600
29
0
1.400
7
ZYL01600105h$08
ZYL01G1600h$08
288 6.300
288 6.300
ZENTRIERBOHRER
HSS ZENTRIERBOH, ALT 6,30...
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
6.300
ZYL
1
40
19.000
80
32
78.100
20.000
h8
2
0.095
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
1.900
29
0
2.100
7
ZYL02000105h$08
ZYL01G2000h$08
288 8.000
288 8.000
ZENTRIERBOHRER
GG
HSS
DIN 333
R
BZB
8.000
ZYL
1
50
23.600
100
40
97.500
25.000
h8
0.234
DIN4000-81
118
R
HSS
OHNE
2.500
29
0
2.400
23.600
7
ZYL02500105
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성