카탈로그: GIMOTA
생성됨: 16.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
GIMOTA
Back shell, female metric thread
GIMOTA
Circularconnectors
Backshell
Powered by
CAD모델 선택
{gimota/circularconnectors/backshell/bsn_backshells_internal_thread.prj},{NB=BSN20-M4B-xx},{COMPANY=GIMOTA},{IDNR=},{SIZE=20},{L1=50},{D1=32},{N1=1 1/8\"-18UNEF},{N2=M25x1.5},{NDMN2=25},{L2=2.5},{L3=13.0},{NDMN1=1.12500},{L4=15.5},{L5=17},{L6=8},{L7=2.0},{L8=4.5},{L9=4.5},{H1=15.5},{D2=33.0},{D3=31.0},{D4=31.0},{D5=25.0},{W1=0.5x45°},{W12=45},{W13=0.5},{W2=0.5x45°},{W22=45},{W23=0.5},{W3=0.5x45°},{W32=45},{W33=0.5},{W4=0.2x45°},{W42=45},{W43=0.2},{W5=45},{AT=88},{ANO=BSN20-M4B-xx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
N1
ⁿ/ₐ
N2
ⁿ/ₐ
BSN10-M1B-xx
GIMOTA
BSN10-xx
10
32
20
5/8"-24UNEF
M12x1.5
BSN14-M2B-xx
GIMOTA
BSN14-xx
14
25
24
3/4"-20UNEF
M16x1.5
BSN16-M3B-xx
GIMOTA
BSN16-xx
16
40
27
7/8"-20UNEF
M20x1.5
BSN18-M3B-xx
GIMOTA
BSN18-xx
18
50
30
1"-20UNEF
M20x1.5
BSN20-M4B-xx
GIMOTA
BSN20-xx
20
50
32
1 1/8"-18UNEF
M25x1.5
BSN22-M5B-xx
GIMOTA
BSN22-xx
22
55
37
1 1/4"-18UNEF
M32x1.5
BSN24-M5B-xx
GIMOTA
BSN24-xx
24
50
40
1 3/8"-18UNEF
M32x1.5
BSN28-M5B-xx
GIMOTA
BSN28-xx
28
40
45
1 5/8"-18UNEF
M32x1.5
BSN32-M6B-xx
GIMOTA
BSN32-xx
32
55
52
1 7/8"-16UN
M40x1.5
BSN36-M7B-xx
GIMOTA
BSN36-xx
36
56
58
2 1/16"-16UN
M50x1.5
BSN40-M7B-xx
GIMOTA
BSN40-xx
40
56
63
2 5/16"-16UN
M50x1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성