피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 990 - Construction tubings, round
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Tubes, Rods
GN 990 Construction Tubes, Stainless Steel / Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/rohre_stangen/gn990_r/gn_990r.prj},{NB=Konstruktionsrohr GN 990-AL-D20-1000-EL},{PARTNUMBER=GN 990-AL-D20-1000-EL},{NORMNR=GN 990},{WSVIS=Aluminium},{VER=7},{L=1000},{D2=16.0},{W1=2.0},{AFVIS=eloxiert naturfarben},{WEIGHT=0.3050},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
WSVIS
Material
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length ±0.5
[mm]
D2
[mm]
W1
[mm]
AFVIS
Version
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D10-200-EL
Aluminium
D10 +0,05/-0,15
200
7.0
1.5
anodized natural colour
0.0216
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D10-500-EL
Aluminium
D10 +0,05/-0,15
500
7.0
1.5
anodized natural colour
0.0540
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D10-1000-EL
Aluminium
D10 +0,05/-0,15
1000
7.0
1.5
anodized natural colour
0.1080
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D10-100-BL
Stainless Steel
D10 +0,05/-0,15
100
7.0
1.5
blank untreated
0.0316
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D10-200-BL
Stainless Steel
D10 +0,05/-0,15
200
7.0
1.5
blank untreated
0.0632
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D10-400-BL
Stainless Steel
D10 +0,05/-0,15
400
7.0
1.5
blank untreated
0.1200
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D10-500-BL
Stainless Steel
D10 +0,05/-0,15
500
7.0
1.5
blank untreated
0.1580
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D10-1000-BL
Stainless Steel
D10 +0,05/-0,15
1000
7.0
1.5
blank untreated
0.4260
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D12-200-EL
Aluminium
D12 +0,05/-0,15
200
9.0
1.5
anodized natural colour
0.0272
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D12-500-EL
Aluminium
D12 +0,05/-0,15
500
9.0
1.5
anodized natural colour
0.0680
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D12-1000-EL
Aluminium
D12 +0,05/-0,15
1000
9.0
1.5
anodized natural colour
0.1360
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D12-100-BL
Stainless Steel
D12 +0,05/-0,15
100
9.0
1.5
blank untreated
0.0399
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D12-200-BL
Stainless Steel
D12 +0,05/-0,15
200
9.0
1.5
blank untreated
0.0798
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D12-400-BL
Stainless Steel
D12 +0,05/-0,15
400
9.0
1.5
blank untreated
0.1596
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D12-500-BL
Stainless Steel
D12 +0,05/-0,15
500
9.0
1.5
blank untreated
0.1995
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D12-1000-BL
Stainless Steel
D12 +0,05/-0,15
1000
9.0
1.5
blank untreated
0.3990
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D14-200-EL
Aluminium
D14 +0,05/-0,15
200
11.0
1.5
anodized natural colour
0.0320
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D14-500-EL
Aluminium
D14 +0,05/-0,15
500
11.0
1.5
anodized natural colour
0.0800
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D14-1000-EL
Aluminium
D14 +0,05/-0,15
1000
11.0
1.5
anodized natural colour
0.1600
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D14-200-BL
Stainless Steel
D14 +0,05/-0,15
200
11.0
1.5
blank untreated
0.0930
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D14-500-BL
Stainless Steel
D14 +0,05/-0,15
500
11.0
1.5
blank untreated
0.2200
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-NI-D14-1000-BL
Stainless Steel
D14 +0,05/-0,15
1000
11.0
1.5
blank untreated
0.4670
73042400
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D15-200-EL
Aluminium
D15 +0,05/-0,15
200
12.0
1.5
anodized natural colour
0.0354
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D15-500-EL
Aluminium
D15 +0,05/-0,15
500
12.0
1.5
anodized natural colour
0.0885
76090000
YES
Construction tubing GN 99...
GN 990-AL-D15-1000-EL
Aluminium
D15 +0,05/-0,15
1000
12.0
1.5
anodized natural colour
0.1770
76090000
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성