피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 474 - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum
Ganter
3.0 Machine parts
3.7 Connecting, assemling with clamping and connecting elements
Mounting Clamps (Aluminum)
GN 474 Two-Way Mounting Clamps, Aluminum
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_7/klemmhalter_aluminium/gn474/gn_474.prj},{NB=Kreuz-Klemmhalter GN 474-B15-B12-MT},{PARTNUMBER=GN 474-B15-B12-MT},{NORMNR=GN 474},{D1=B15},{D1X=15},{D2=B12},{D3=M6},{D2X=12},{K=20},{NDM=6},{L1=58},{L2=20.5},{M=17},{S1=12},{S1X=12},{S2=10},{S2X=10},{KLEMM=M6-20},{OB=matt, gleitgeschliffen},{R1=11.000},{R2=1.300},{CHAM=0.500},{VR1=6.000},{VR2=5.250},{VD1=5.250},{VD2=3.250},{VD3=2.500},{PV=7.000},{LV=13.990},{VG=6.000},{DG=5.000},{CHAM2=0.600},{SW=5.000},{SWD=3.000},{WEIGHT=0.0474},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for shaft tol. h11
[mm]
D2
Bore for shaft tol. h11
[mm]
D3
Clamping screw
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S1
Square
[mm]
S2
Square
[mm]
KLEMM
Clamping kit for d3
ⁿ/ₐ
OB
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B8-B8-MT
B8
B8
M4
14
37
13.5
10
-
-
M4-14
Matte, ground
0.0160
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B8-B8-ELS
B8
B8
M4
14
37
13.5
10
-
-
M4-14
Anodized black
0.0160
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B10-B8-MT
B10
B8
M5
16
46
17.0
12
8
-
M5-16
Matte, ground
0.0260
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B10-B8-ELS
B10
B8
M5
16
46
17.0
12
8
-
M5-16
Anodized black
0.0271
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B10-B10-MT
B10
B10
M5
16
46
17.0
12
8
8
M5-16
Matte, ground
0.0250
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B10-B10-ELS
B10
B10
M5
16
46
17.0
12
8
8
M5-16
Anodized black
0.0250
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B12-B8-MT
B12
B8
M5
16
48
17.0
14
10
-
M5-16
Matte, ground
0.0100
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B12-B8-ELS
B12
B8
M5
16
48
17.0
14
10
-
M5-16
Anodized black
0.0270
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B12-B12-MT
B12
B12
M5
16
48
17.0
14
10
10
M5-16
Matte, ground
0.0240
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B12-B12-ELS
B12
B12
M5
16
48
17.0
14
10
10
M5-16
Anodized black
0.0246
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B15-B10-MT
B15
B10
M6
20
58
20.5
17
12
8
M6-20
Matte, ground
0.0496
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B15-B10-ELS
B15
B10
M6
20
58
20.5
17
12
8
M6-20
Anodized black
0.0510
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B15-B12-MT
B15
B12
M6
20
58
20.5
17
12
10
M6-20
Matte, ground
0.0474
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B15-B12-ELS
B15
B12
M6
20
58
20.5
17
12
10
M6-20
Anodized black
0.0491
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B15-B15-MT
B15
B15
M6
20
58
20.5
17
12
12
M6-20
Matte, ground
0.0460
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B15-B15-ELS
B15
B15
M6
20
58
20.5
17
12
12
M6-20
Anodized black
0.0440
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B16-B12-MT
B16
B12
M6
20
59
20.5
18
-
10
M6-20
Matte, ground
0.0477
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B16-B12-ELS
B16
B12
M6
20
59
20.5
18
-
10
M6-20
Anodized black
0.0490
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B16-B16-MT
B16
B16
M6
20
59
20.5
18
-
-
M6-20
Matte, ground
0.0430
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B16-B16-ELS
B16
B16
M6
20
59
20.5
18
-
-
M6-20
Anodized black
0.0440
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B20-B15-MT
B20
B15
M6
25
65
21.5
22
16
12
M6-25
Matte, ground
0.0760
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B20-B15-ELS
B20
B15
M6
25
65
21.5
22
16
12
M6-25
Anodized black
0.0800
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B20-B16-MT
B20
B16
M6
25
65
21.5
22
16
-
M6-25
Matte, ground
0.0744
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B20-B16-ELS
B20
B16
M6
25
65
21.5
22
16
-
M6-25
Anodized black
0.0767
76090000
YES
Swivel Clamp Linear Actua...
GN 474-B20-B20-MT
B20
B20
M6
25
65
21.5
22
16
16
M6-25
Matte, ground
0.0700
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성