카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 587.1 - Load rings for welding, Type A, without retaining spring
Ganter
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Load Rings, Lifting points
GN 587.1 Load Rings, Steel, for Welding
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_4/lastbuegel_anschlagpunkte/gn587_1/gn587_1_a_asmtab.prj},{NB=Lastbuegel GN 587.1-77-A (0)},{PARTNUMBER=GN 587.1-77-A},{NORMNR=GN 587.1},{POS=0},{B=77},{H1=91},{H2=75},{H3=48},{H4=28},{K1=16},{K2=45},{L1=40},{L2=38},{L3=80.0},{N=2,5},{FORM=A},{WEIGHT=0.53000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn587_1_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
B
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
N
Nominal Load
[t]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Load ring GN 587.1-66-A
GN 587.1-66-A
66
79
65
40
25
14
38
33
32
71.0
1.5
0.32000
73269098
YES
Load ring GN 587.1-77-A
GN 587.1-77-A
77
91
75
48
28
16
45
40
38
80.0
2,5
0.53000
73269098
YES
Load ring GN 587.1-87-A
GN 587.1-87-A
87
101
83
52
31
16
51
46
42
91.0
4
0.75700
73269098
YES
Load ring GN 587.1-115-A
GN 587.1-115-A
115
141
117
73
44
22
67
60
61
126.5
6.7
1.95000
73269098
YES
Load ring GN 587.1-129-A
GN 587.1-129-A
129
153
126
71
55
26
67
60
75
135.5
10
2.60000
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성