카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 822.7 - Stainless Steel-Mini indexing plungers covered indexing mechanism, Form BN, without rest position with Stainless Steel-Knob
Ganter
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN 822.7 Mini Indexing Plungers, Stainless Steel
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn822_7_ni/gn822_7_b_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Miniraster GN 822.7-6-M12-BN (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 822.7-6-M12-BN},{NORMNR=GN 822.7},{D1=6},{POS=0},{D2=M12},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{P=1.5},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{K=23.5},{SW=14},{FEDERDRUCK1=10},{FEDREDRUCK2=23},{X=7.5},{PPATH=gn822_7_b_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0740},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger h9 Bore +0.03/+0.08
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
K
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK1
Spring load initial
[N]
FEDREDRUCK2
Spring load end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-4-M8-BN
4
M8
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
0.0279
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-4-M8x1-BN
4
M8x1
21
15
27.5
5
6
16.5
10
4
12
0.0279
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-5-M10-BN
5
M10
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0460
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-5-M10x1-BN
5
M10x1
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0492
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-6-M10-BN
6
M10
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0492
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-6-M10x1-BN
6
M10x1
25
18
34.0
6
8
20.0
12
6
16
0.0498
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-6-M12-BN
6
M12
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0740
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-6-M12x1,5-BN
6
M12x1,5
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0744
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-7-M12-BN
7
M12
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0743
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-7-M12x1,5-BN
7
M12x1,5
28
20
40.5
7
10
23.5
14
10
23
0.0748
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-8-M16-BN
8
M16
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.1115
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-8-M16x1,5-BN
8
M16x1,5
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.1130
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-10-M16-BN
10
M16
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.1140
73181900
YES
Stainless Steel-Mini inde...
GN 822.7-10-M16x1,5-BN
10
M16x1,5
33
23
47.5
10
12
25.5
17
11
35
0.1100
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성