카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 5336 - Star Knobs, Auminium, Type E, with thread-blind hole
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Star Handle
GN 5336
GN 5336 E
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/sterngriffe/gn5336/gn5336_e/din5336_e.prj},{NB=Sterngriff GN 5336-50-M8-E-PL},{PARTNUMBER=GN 5336-50-M8-E-PL},{NORMNR=GN 5336},{D1=50},{D2VIS=M10},{D2X='M8','M8','M10','M10'},{OBVIS=poliert},{AUSWAHL=matt(MT),poliert(PL)},{D4=18},{H1=32},{H2=16.0},{T1=18},{R1=8.000},{R2=20.000},{ABS1=13.000},{ABS2=15.000},{ABS3=16.000},{ABS4=12.000},{R3=100.000},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0640},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2VIS
Thread
ⁿ/ₐ
OBVIS
Surface
ⁿ/ₐ
D4
+0.5
[mm]
H1
-1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Star Knob GN 5336-40-M6-E...
GN 5336-40-M6-E-MT
40
M6
matt
14
25
12.5
15
0.0320
84879059
YES
Star Knob GN 5336-40-M6-E...
GN 5336-40-M6-E-PL
40
M6
polished
14
25
12.5
15
0.0320
84879059
YES
Star Knob GN 5336-40-M8-E...
GN 5336-40-M8-E-MT
40
M8
matt
14
25
12.5
15
0.0290
84879059
YES
Star Knob GN 5336-40-M8-E...
GN 5336-40-M8-E-PL
40
M8
polished
14
25
12.5
15
0.0290
84879059
YES
Star Knob GN 5336-50-M10-...
GN 5336-50-M10-E-MT
50
M8
matt
18
32
16.0
18
0.0610
84879059
YES
Star Knob GN 5336-50-M10-...
GN 5336-50-M10-E-PL
50
M8
polished
18
32
16.0
18
0.0610
84879059
YES
Star Knob GN 5336-50-M8-E...
GN 5336-50-M8-E-MT
50
M10
matt
18
32
16.0
18
0.0640
84879059
YES
Star Knob GN 5336-50-M8-E...
GN 5336-50-M8-E-PL
50
M10
polished
18
32
16.0
18
0.0640
84879059
YES
Star Knob GN 5336-60-M10-...
GN 5336-60-M10-E-MT
60
M10
matt
20
40
20.0
22
0.1000
84879059
YES
Star Knob GN 5336-60-M10-...
GN 5336-60-M10-E-PL
60
M10
polished
20
40
20.0
22
0.1000
84879059
YES
Star Knob GN 5336-60-M12-...
GN 5336-60-M12-E-MT
60
M12
matt
20
40
20.0
22
0.0990
84879059
YES
Star Knob GN 5336-60-M12-...
GN 5336-60-M12-E-PL
60
M12
polished
20
40
20.0
22
0.0990
84879059
YES
Star Knob GN 5336-70-M12-...
GN 5336-70-M12-E-MT
70
M12
matt
25
46
23.0
28
0.1530
84879059
YES
Star Knob GN 5336-70-M12-...
GN 5336-70-M12-E-PL
70
M12
polished
25
46
23.0
28
0.1530
84879059
YES
Star Knob GN 5336-70-M16-...
GN 5336-70-M16-E-MT
70
M16
matt
25
46
23.0
28
0.1550
84879059
YES
Star Knob GN 5336-70-M16-...
GN 5336-70-M16-E-PL
70
M16
polished
25
46
23.0
28
0.1550
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성