카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 590 - Knurled nuts, Type D, with threaded through bore
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Knurled Screws, Knurled Nuts
GN 590
GN 590
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/raendelschrauben_raendelmuttern/gn590/gn590/gn590_d.prj},{NB=Raendelmutter GN 590-25-M8-D},{PARTNUMBER=GN 590-25-M8-D},{NORMNR=GN 590},{D1=25},{NDM=8},{D2=M8},{D4=16.0},{H=19.0},{K=11},{T2=14},{ABS1=7.700},{ABS2=11.000},{HOEHE=10.0},{RAD=1.0},{WINKEL=22.0},{INNEN=12.0},{DIM01=25.000},{DIM02=19.000},{DIM03=16.000},{DIM04=15.000},{DIM05=8.000},{DIM08=14.000},{WEIGHT=0.0090},{CTN=39263000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knurled nut GN 590-16-M4-...
GN 590-16-M4-D
16
M4
11.0
13.0
8
10
0.0037
39263000
YES
Knurled nut GN 590-16-M5-...
GN 590-16-M5-D
16
M5
11.0
13.0
8
10
0.0030
39263000
YES
Knurled nut GN 590-20-M6-...
GN 590-20-M6-D
20
M6
11.5
16.0
10
12
0.0040
39263000
YES
Knurled nut GN 590-25-M6-...
GN 590-25-M6-D
25
M6
16.0
19.0
11
14
0.0088
39263000
YES
Knurled nut GN 590-25-M8-...
GN 590-25-M8-D
25
M8
16.0
19.0
11
14
0.0090
39263000
YES
Knurled nut GN 590-32-M6-...
GN 590-32-M6-D
32
M6
17.0
22.0
13
16
0.0190
39263000
YES
Knurled nut GN 590-32-M8-...
GN 590-32-M8-D
32
M8
17.0
22.0
13
16
0.0170
39263000
YES
Knurled nut GN 590-32-M10...
GN 590-32-M10-D
32
M10
17.0
22.0
13
16
0.0120
39263000
YES
Knurled nut GN 590-40-M10...
GN 590-40-M10-D
40
M10
19.0
27.0
14
20
0.0230
39263000
YES
Knurled nut GN 590-50-M10...
GN 590-50-M10-D
50
M10
22.0
28.5
15
20
0.0400
39263000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성