카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 531 - Wing screws, Threaded stud steel, zinc plated
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Wing Screws, Wing Nuts
GN 531
GN 531 SG
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/fluegelschrauben_fluegelmuttern/gn531/gn531_sg/gn531_sg.prj},{NB=Fluegelschraube GN 531-32-M8-45},{PARTNUMBER=GN 531-32-M8-45},{NORMNR=GN 531},{D1=32},{D2=M8},{D2X=8},{L=45},{LX=16,20,25,40,45},{B=13.0},{H=15},{SC=10.000},{CH=0.770},{R=32.000},{R1=3.200},{R2=1.280},{RX=4.160},{RXV=23.680},{RY=24.000},{RYV=35.000},{LX1=21.333},{DX1=4.000},{DX1V=9.600},{DXCH=0.400},{WEIGHT=0.0225},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Wing nut GN 531-20-M4-10
GN 531-20-M4-10
20
M4
10
9.5
11
0.0030
39269097
YES
Wing nut GN 531-20-M4-6
GN 531-20-M4-6
20
M4
6
9.5
11
0.0030
39269097
YES
Wing nut GN 531-25-M5-10
GN 531-25-M5-10
25
M5
10
11.0
13
0.0056
39269097
YES
Wing nut GN 531-25-M5-16
GN 531-25-M5-16
25
M5
16
11.0
13
0.0060
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M5-10
GN 531-32-M5-10
32
M5
10
13.0
15
0.0082
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M5-16
GN 531-32-M5-16
32
M5
16
13.0
15
0.0082
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M5-20
GN 531-32-M5-20
32
M5
20
13.0
15
0.0082
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M6-10
GN 531-32-M6-10
32
M6
10
13.0
15
0.0080
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M6-16
GN 531-32-M6-16
32
M6
16
13.0
15
0.0090
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M6-20
GN 531-32-M6-20
32
M6
20
13.0
15
0.0112
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M6-25
GN 531-32-M6-25
32
M6
25
13.0
15
0.0100
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M6-30
GN 531-32-M6-30
32
M6
30
13.0
15
0.0100
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M6-40
GN 531-32-M6-40
32
M6
40
13.0
15
0.0140
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M8-16
GN 531-32-M8-16
32
M8
16
13.0
15
0.0130
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M8-20
GN 531-32-M8-20
32
M8
20
13.0
15
0.0140
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M8-25
GN 531-32-M8-25
32
M8
25
13.0
15
0.0150
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M8-40
GN 531-32-M8-40
32
M8
40
13.0
15
0.0240
39269097
YES
Wing nut GN 531-32-M8-45
GN 531-32-M8-45
32
M8
45
13.0
15
0.0225
39269097
YES
Wing nut GN 531-40-M5-10
GN 531-40-M5-10
40
M5
10
15.5
17
0.0120
39269097
YES
Wing nut GN 531-40-M5-16
GN 531-40-M5-16
40
M5
16
15.5
17
0.0120
39269097
YES
Wing nut GN 531-40-M5-20
GN 531-40-M5-20
40
M5
20
15.5
17
0.0120
39269097
YES
Wing nut GN 531-40-M6-16
GN 531-40-M6-16
40
M6
16
15.5
17
0.0155
39269097
YES
Wing nut GN 531-40-M6-20
GN 531-40-M6-20
40
M6
20
15.5
17
0.0155
39269097
YES
Wing nut GN 531-40-M6-25
GN 531-40-M6-25
40
M6
25
15.5
17
0.0155
39269097
YES
Wing nut GN 531-40-M6-30
GN 531-40-M6-30
40
M6
30
15.5
17
0.0183
39269097
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성