카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 5339.5 - Stainless Steel-Triangular knobs, Type E, with threaded blind bore
Ganter
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Three-Lobed Knobs
GN 5339.5
GN 5339.5 E
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/2_0_spannelemente/2_2/dreisterngriffe/gn5339_5/gn5339_5_e/gn_5339_5_e.prj},{NB=Edelstahl-Dreikantgriff GN 5339.5-40-M8-E-PL},{PARTNUMBER=GN 5339.5-40-M8-E-PL},{NORMNR=GN 5339.5},{D1=40},{D2VIS=M8},{OBVIS=poliert},{D2X='M6','M6','M8','M8'},{D4=14},{H1=26},{H2=14},{V1=14.400},{R1=2.250},{R2=1.500},{R2V=79.000},{R3V=20.234},{R3=35.105},{R4S=7.796},{R4V=13.503},{WEIGHT=0.0851},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-32-M5-E-MT
32
M5
12
21
12
10
0.0600
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-32-M5-E-PL
32
M5
12
21
12
10
0.0760
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-32-M6-E-MT
32
M6
12
21
12
12
0.0480
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-32-M6-E-PL
32
M6
12
21
12
12
0.0820
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-40-M6-E-MT
40
M6
14
26
14
12
0.0920
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-40-M6-E-PL
40
M6
14
26
14
12
0.0870
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-40-M8-E-MT
40
M8
14
26
14
15
0.1000
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-40-M8-E-PL
40
M8
14
26
14
15
0.0851
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-50-M10-E-MT
50
M8
18
33
19
15
0.1510
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-50-M10-E-PL
50
M8
18
33
19
15
0.1400
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-50-M8-E-MT
50
M10
18
33
19
18
0.1600
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-50-M8-E-PL
50
M10
18
33
19
18
0.1514
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-60-M10-E-MT
60
M10
20
41
23
18
0.2950
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-60-M10-E-PL
60
M10
20
41
23
18
0.3000
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-60-M12-E-MT
60
M12
20
41
23
22
0.2953
73181692
YES
Stainless Steel-Triangula...
GN 5339.5-60-M12-E-PL
60
M12
20
41
23
22
0.2800
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성