카탈로그: Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Ganter
GN 570 - Cranked handles
Ganter
1.0 Operating parts
1.3 Adjusting with handwheels and cranks
Cranked handles
GN 570
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/1_0_bedienelemente/1_3/handkurbeln/gn570/gn570.prj},{NB=Handkurbel GN 570-80-B10},{PARTNUMBER=GN 570-80-B10},{NORMNR=GN 570},{L=80},{D1Y=10},{D1=B10},{D1X=10},{D2=22},{D3=17},{D4=30},{D5=22},{H1=32},{H1X=32},{H2=36},{H3=22},{H4=26},{H5=10},{H6=13},{H7=13},{H8=52.5},{DURCHM=21},{L3=51.5},{D20=6.000},{WEIGHT=0.1200},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D1
H7 Bore
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
DURCHM
Cylindrical handle
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cranked handle GN 570-50-...
GN 570-50-B6
50
B6
16
13
23
28
31
10
10
11
28.5
14
0.0620
84879090
YES
Cranked handle GN 570-64-...
GN 570-64-B8
64
B8
18
16
27
29
33
10
10
13
42.5
18
0.0950
84879090
YES
Cranked handle GN 570-64-...
GN 570-64-B10
64
B10
18
16
27
29
33
10
10
13
42.5
18
0.0880
84879090
YES
Cranked handle GN 570-80-...
GN 570-80-B10
80
B10
22
17
30
32
36
10
13
13
52.5
21
0.1200
84879090
YES
Cranked handle GN 570-100...
GN 570-100-B12
100
B12
24
21
34
37
40
10
15
16
67.5
23
0.2200
84879090
YES
Cranked handle GN 570-130...
GN 570-130-B14
130
B14
28
25
40
44
49
14
20
16
82.5
26
0.3400
84879090
YES
Cranked handle GN 570-160...
GN 570-160-B16
160
B16
34
27
45
49
55
15
23
18
92.5
28
0.4400
84879090
YES
Cranked handle GN 570-210...
GN 570-210-S12
210
S12
40
31
50
-
60
15
26
20
92.5
28
0.7050
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성