NM/P - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/nm_p.prj},{NB=7741135},{SHA256=T+vowVQUo3UBxRavrAl6V2EsaQvKEJUsifn7UQ+pU34=},{INAME=7741135},{NAME=7741135},{NNCUSTOM=NM/P},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7741135},{LINACUSTOM=7741135},{STEPFILE=7741135_NM81_P_M10x50.stp},{PNGFILE=NM_P},{DWGFILE=NM_P},{CODE=7741135},{MOD=NM/81/PM10x50},{D=25},{H=65},{H1=43},{L=81},{M=M10},{P=50},{WGT=205},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
P
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7741005
7741005
NM/40/P M5x20
16
29
24
40
M 5
20
37
Leva verniciata. Corpo de...
7741015
7741015
NM/40/P M5x30
16
29
24
40
M 5
30
38
Leva verniciata. Corpo de...
7741025
7741025
NM/40/P M6x20
16
29
24
40
M 6
20
37
Leva verniciata. Corpo de...
7741035
7741035
NM/40/PM6x30
16
29
24
40
M 6
30
39
Leva verniciata. Corpo de...
7741045
7741045
NM/63/PM6x20
19
47
33
63
M 6
20
73
Leva verniciata. Corpo de...
7741055
7741055
NM/63/PM6x30
19
47
33
63
M 6
30
75
Leva verniciata. Corpo de...
7741065
7741065
NM/63/P M8x20
19
47
33
63
M 8
20
75
Leva verniciata. Corpo de...
7741075
7741075
NM/63/PM8x30
19
47
33
63
M 8
30
79
Leva verniciata. Corpo de...
7741085
7741085
NM/63/PM8x40
19
47
33
63
M 8
40
81
Leva verniciata. Corpo de...
7741095
7741095
NM/63/PM8x50
19
47
33
63
M 8
50
85
Leva verniciata. Corpo de...
7741105
7741105
NM/81/P M10x20
25
65
43
81
M10
20
190
Leva verniciata. Corpo de...
7741115
7741115
NM/81/PM10x30
25
65
43
81
M10
30
196
Leva verniciata. Corpo de...
7741125
7741125
NM/81/PM10x40
25
65
43
81
M10
40
199
Leva verniciata. Corpo de...
7741135
7741135
NM/81/PM10x50
25
65
43
81
M10
50
205
Leva verniciata. Corpo de...
7741145
7741145
NM/81/PM10x60
25
65
43
81
M10
60
211
Leva verniciata. Corpo de...
7741155
7741155
NM/81/P M12x20
25
65
43
81
M12
20
194
Leva verniciata. Corpo de...
7741165
7741165
NM/81/P M12x30
25
65
43
81
M12
30
202
Leva verniciata. Corpo de...
7741175
7741175
NM/81/P M12x40
25
65
43
81
M12
40
209
Leva verniciata. Corpo de...
7741185
7741185
NM/81/P M12x50
25
65
43
81
M12
50
216
Leva verniciata. Corpo de...
7741195
7741195
NM/81/P M12x60
25
65
43
81
M12
60
223
Leva verniciata. Corpo de...
7741205
7741205
NM/106/P M14x30
32
74
53
106
M14
30
367
Leva verniciata. Corpo de...
7741215
7741215
NM/106/P M14x40
32
74
53
106
M14
40
377
Leva verniciata. Corpo de...
7741225
7741225
NM/106/P M14x50
32
74
53
106
M14
50
383
Leva verniciata. Corpo de...
7741235
7741235
NM/106/P M14x60
32
74
53
106
M14
60
396
Leva verniciata. Corpo de...
7741245
7741245
NM/106/P M16x30
32
74
53
106
M16
30
376
Leva verniciata. Corpo de...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성