GA/B - Maniglia a ripresa
GAMM
5-Maniglie_a_ripresa
Maniglie_a_ripresa
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/5-maniglie_a_ripresa/maniglie_a_ripresa/ga_b.prj},{NB=7745030},{SHA256=0futwZnrDP2ixRZ9LYxgrUkSITnS0gkg3APvT4Hh6I8=},{INAME=7745030},{NAME=7745030},{NNCUSTOM=GA/B},{NTCUSTOM=Maniglia a ripresa},{NBCUSTOM=7745030},{LINACUSTOM=7745030},{STEPFILE=7345030_GA65_B_M08.stp},{PNGFILE=GA_B},{DWGFILE=GA_B},{CODE=7745030},{MOD=GA/65/B M8},{D=11.5},{H1=47},{H2=33},{H3=10},{F=28},{L=65},{B=75},{D1=M8},{E=11},{WGT=70},{MAT=Leva verniciata. Corpo dentato in acciaio nero. Leva in lega di zinco, nera.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
E
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7745005
7745005
GA/44/B M4
9.5
36
23
5
21
44
52
M4
8
33
Leva verniciata. Corpo de...
7745010
7745010
GA/44/B M5
9.5
36
23
5
21
44
52
M5
8
35
Leva verniciata. Corpo de...
7745015
7745015
GA/44/B M6
9.5
36
23
5
21
44
52
M6
8
34
Leva verniciata. Corpo de...
7745025
7745025
GA/65/B M6
11.5
47
33
10
28
65
75
M6
11
72
Leva verniciata. Corpo de...
7745030
7745030
GA/65/B M8
11.5
47
33
10
28
65
75
M8
11
70
Leva verniciata. Corpo de...
7745040
7745040
GA/80/B M10
19.0
62
41
12
37
80
94
M10
18
167
Leva verniciata. Corpo de...
7745045
7745045
GA/80/B M12
19.0
62
41
12
37
80
94
M12
18
161
Leva verniciata. Corpo de...
7745055
7745055
GA/94/B M12
23.0
67
48
12
44
94
109
M12
24
-
Leva verniciata. Corpo de...
7745060
7745060
GA/94/B M14
23.0
67
48
12
44
94
109
M14
24
-
Leva verniciata. Corpo de...
7745065
7745065
GA/94/B M16
23.0
67
48
12
44
94
109
M16
24
-
Leva verniciata. Corpo de...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성