MFE - Maniglia
GAMM
4-maniglie
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/4-maniglie/mfe.prj},{NB=6382080},{SHA256=b7hBgPPsgCkypyki45oW1vMLg4HdGO/nf56gubaJSFM=},{INAME=6382080},{NAME=6382080},{NNCUSTOM=MFE},{NTCUSTOM=Maniglia},{NBCUSTOM=6382080},{LINACUSTOM=6382080},{STEPFILE=6382080_MFE117.stp},{PNGFILE=MFE},{DWGFILE=MFE},{CODE=6382080},{MOD=MFE/117},{B=117.0},{A=139},{E=26},{F=41},{C=34},{G=6},{H=9},{D=13.0},{D1=8.5},{WGT=40},{MAT=Polipropilene nero rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Foro passante.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6382005
6382005
MFE/93,5
93.5
113
21
36
29
6
7
10.2
6.5
26
Polipropilene nero rinfor...
6382050
6382050
MFE/117
117.0
139
26
41
34
6
9
10.2
6.5
41
Polipropilene nero rinfor...
6382080
6382080
MFE/117
117.0
139
26
41
34
6
9
13.0
8.5
40
Polipropilene nero rinfor...
6382090
6382090
MFE/132
132.0
156
27
45
37
9
7
10.2
6.5
56
Polipropilene nero rinfor...
6382110
6382110
MFE/132
132.0
156
27
45
37
7
9
13.0
8.5
54
Polipropilene nero rinfor...
6382160
6382160
MFE/179
179.0
204
28
50
42
8
9
13.0
8.5
72
Polipropilene nero rinfor...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성