MFB - Maniglia
GAMM
4-maniglie
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/4-maniglie/mfb.prj},{NB=6333560},{SHA256=iHMqzhNVGOHAHlbv8TXtBGAlf9ih9qri+NpNif9rO24=},{INAME=6333560},{NAME=6333560},{NNCUSTOM=MFB},{NTCUSTOM=Maniglia},{NBCUSTOM=6333560},{LINACUSTOM=6333560},{STEPFILE=6333560_MFB117_M08.stp},{PNGFILE=MFB},{DWGFILE=MFB},{CODE=6333560},{MOD=MFB/117 M8},{B=117.0},{A=139},{E=26},{F=41},{C=34},{H=9},{D=M 8},{WGT=49},{MAT=Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro. Finitura opaca. Bussola ottone foro cieco filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
B
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6333505
6333505
MFB/93,5 M5
93.5
113
23
36
29
9
M 5
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333500
6333500
MFB/93,5 M6
93.5
113
23
36
29
9
M 6
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300876
8300876
MFB/93,5 - 1/4-20 UNC
93.5
113
23
36
29
9
1/4-20 UNC
33
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333550
6333550
MFB/117 M6
117.0
139
26
41
34
9
M 6
47
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333560
6333560
MFB/117 M8
117.0
139
26
41
34
9
M 8
49
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300877
8300877
MFB/117 - 1/4-20 UNC
117.0
139
25
41
34
9
1/4-20 UNC
49
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333600
6333600
MFB/132 M6
132.0
156
27
45
37
9
M 6
62
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333610
6333610
MFB/132 M8
132.0
156
27
45
37
9
M 8
64
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300879
8300879
MFB/132 - 1/4-20 UNC
132.0
156
27
45
37
9
1/4-20 UNC
64
Tecnopolimero nero, rinfo...
8300880
8300880
MFB/132 - 5/16-18 UNC
132.0
156
27
45
37
9
5/16-18 UNC
64
Tecnopolimero nero, rinfo...
6333620
6333620
MFB/179 M8
179.0
204
28
50
42
9
M 8
82
Tecnopolimero nero, rinfo...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성