ALV4B+Y - Volantino a 4 punte
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/alv4b_y.prj},{NB=7707210},{SHA256=x1imTHTOOsJ1DYPayWZGPCCerOZuYYbGXyWC8zVqPDo=},{INAME=7707210},{NAME=7707210},{NNCUSTOM=ALV4B+Y},{NTCUSTOM=Volantino a 4 punte},{NBCUSTOM=7707210},{LINACUSTOM=7707210},{STEPFILE=7707210_ALV4B_50_Y.stp},{PNGFILE=ALV4B_Y},{DWGFILE=ALV4B_Y},{CODE=7707210},{MOD=ALV4B/50+Y},{A=50},{B=18},{C=32},{F=17},{M=M10},{G=21},{WGT=60},{MAT=Alluminio. Superficie della circonferenza lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7. Parte posteriore con lobatura sulla circonferenza.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7707205
7707205
ALV4B/40+Y
40
14
25
14
M8
20
40
Alluminio. Superficie del...
7707210
7707210
ALV4B/50+Y
50
18
32
17
M10
21
60
Alluminio. Superficie del...
7707215
7707215
ALV4B/63+Y
63
20
40
25
M12
28
80
Alluminio. Superficie del...
7707220
7707220
ALV4B/80+Y
80
25
50
28
M16
33
180
Alluminio. Superficie del...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성