PRSTAX - Piede snodato
GAMM
14-Piedi_snodati_e_fissi
Piedi_snodati
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/14-piedi_snodati_e_fissi/piedi_snodati/prstax.prj},{NB=6387170},{SHA256=0oWzu0q5L2/c4Uwgjjf8r1uz6biKijSQr+1CAVetp7E=},{INAME=6387170},{NAME=6387170},{NNCUSTOM=PRSTAX},{NTCUSTOM=Piede snodato},{NBCUSTOM=6387170},{LINACUSTOM=6387170},{STEPFILE=6387170_PRSTAX80.stp},{PNGFILE=PRSTAX},{DWGFILE=PRSTAX},{CODE=6387170},{MOD=PRSTAX/80},{A=80},{B=M24},{L=145},{D=16.5},{S=18.8},{Y=9.5},{E=16},{P=184.5},{T=187},{WTG=545},{N=17000},{MAT=Perno a sfera in acciaio inox. Base in tecnopolimero nero rinforzato fibre di vetro. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 shore. Foro per ancoraggio a terra da rimuovere con utensile.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
S
[mm]
Y
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
T
[mm]
WTG
weight
[g]
N
static load
[N]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6387010
6387010
PRSTAX/80
80
M8
45
16.5
13.8
9.5
14
75.3
77.8
88
12000
Perno a sfera in acciaio ...
6387015
6387015
PRSTAX/80
80
M8
70
16.5
13.8
9.5
14
100.3
102.8
95
12000
Perno a sfera in acciaio ...
6387025
6387025
PRSTAX/80
80
M10
45
16.5
13.8
9.5
14
75.3
77.8
95
13000
Perno a sfera in acciaio ...
6387030
6387030
PRSTAX/80
80
M10
70
16.5
13.8
9.5
14
100.3
102.8
110
13000
Perno a sfera in acciaio ...
6387035
6387035
PRSTAX/80
80
M10
100
16.5
13.8
9.5
14
130.3
132.8
126
13000
Perno a sfera in acciaio ...
6387045
6387045
PRSTAX/80
80
M12
45
16.5
13.8
9.5
14
75.3
77.8
107
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387050
6387050
PRSTAX/80
80
M12
70
16.5
13.8
9.5
14
100.3
102.8
126
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387055
6387055
PRSTAX/80
80
M12
100
16.5
13.8
9.5
14
130.3
132.8
143
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387060
6387060
PRSTAX/80
80
M12
125
16.5
13.8
9.5
14
155.3
157.8
167
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387070
6387070
PRSTAX/80
80
M14
75
16.5
13.8
9.5
16
107.3
109.8
155
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387080
6387080
PRSTAX/80
80
M16
60
16.5
13.8
9.5
16
92.3
94.8
157
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387085
6387085
PRSTAX/80
80
M16
110
16.5
13.8
9.5
16
142.3
144.8
224
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387090
6387090
PRSTAX/80
80
M16
145
16.5
13.8
9.5
16
177.3
179.8
271
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387095
6387095
PRSTAX/80
80
M16
175
16.5
13.8
9.5
16
207.3
209.8
312
14000
Perno a sfera in acciaio ...
6387110
6387110
PRSTAX/80
80
M16
60
16.5
18.8
9.5
16
97.5
100
184
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6387115
6387115
PRSTAX/80
80
M16
110
16.5
18.8
9.5
16
147.5
150
245
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6387120
6387120
PRSTAX/80
80
M16
145
16.5
18.8
9.5
16
182.5
185
291
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6387125
6387125
PRSTAX/80
80
M16
175
16.5
18.8
9.5
16
212.5
215
332
16000
Perno a sfera in acciaio ...
6387135
6387135
PRSTAX/80
80
M20
75
16.5
18.8
9.5
16
114.5
117
257
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6387140
6387140
PRSTAX/80
80
M20
110
16.5
18.8
9.5
16
149.5
152
330
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6387145
6387145
PRSTAX/80
80
M20
145
16.5
18.8
9.5
16
184.5
187
398
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6387150
6387150
PRSTAX/80
80
M20
195
16.5
18.8
9.5
16
234.5
237
508
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6387160
6387160
PRSTAX/80
80
M24
85
16.5
18.8
9.5
16
124.5
127
364
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6387165
6387165
PRSTAX/80
80
M24
115
16.5
18.8
9.5
16
154.5
157
455
17000
Perno a sfera in acciaio ...
6387170
6387170
PRSTAX/80
80
M24
145
16.5
18.8
9.5
16
184.5
187
545
17000
Perno a sfera in acciaio ...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성