PNBX - Pistoncino a bandiera
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pistoncini_a_molla
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pistoncini_a_molla/pnbx.prj},{NB=6702038},{SHA256=Rb0nkL+Z1eCbWpvpoS6dh9yeZ1V4x0U4n9mFtdJ1/Jk=},{INAME=6702038},{NAME=6702038},{NNCUSTOM=PNBX/C},{NTCUSTOM=Pistoncini a molla e pressori},{NBCUSTOM=6702038},{LINACUSTOM=6702038},{STEPFILE=6702038.stp},{PNGFILE=PNBX},{DWGFILE=PNBX},{CODE=6702038},{MOD=PNBX/26/C-8-M12x1.5},{D1=12},{D2=8},{D3=8.0},{D=M12x1.5},{L1=47},{L=26},{H=12.5},{L3=8},{B=26},{F=10.0},{M=7},{F1=11.0},{F2=18.0},{WGT=45},{MAT=Leva, corpo e puntale in acciaio inox AISI 303.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
mm
ⁿ/ₐ
D2
mm
ⁿ/ₐ
D3
mm
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L1
mm
ⁿ/ₐ
L
mm
ⁿ/ₐ
H
mm
ⁿ/ₐ
L3
mm
ⁿ/ₐ
B
mm
ⁿ/ₐ
F
mm
ⁿ/ₐ
M
mm
ⁿ/ₐ
F1
N
ⁿ/ₐ
F2
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6702002
6702002
PNBX/20-4-M10x1
10
4
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
-
13.5
20.5
20
Leva, corpo e puntale in ...
6702003
6702003
PNBX/20/C-4-M10x1
10
4
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
5
13.5
20.5
26
Leva, corpo e puntale in ...
6702007
6702007
PNBX/20-5-M10x1
10
5
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
-
13.5
20.5
20
Leva, corpo e puntale in ...
6702008
6702008
PNBX/20/C-5-M10x1
10
5
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
5
13.5
20.5
26
Leva, corpo e puntale in ...
6702012
6702012
PNBX/20-6-M10x1
10
6
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
-
13.5
20.5
21
Leva, corpo e puntale in ...
6702013
6702013
PNBX/20/C-6-M10x1
10
6
7.0
M10x1
38
20
11.5
6
21
9.5
5
13.5
20.5
27
Leva, corpo e puntale in ...
6702027
6702027
PNBX/26-5-M12x1.5
12
5
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
-
11.0
18.0
34
Leva, corpo e puntale in ...
6702028
6702028
PNBX/26/C-5-M12x1.5
12
5
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
7
11.0
18.0
43
Leva, corpo e puntale in ...
6702032
6702032
PNBX/26-6-M12x1.5
12
6
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
-
11.0
18.0
35
Leva, corpo e puntale in ...
6702033
6702033
PNBX/26/C-6-M12x1.5
12
6
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
7
11.0
18.0
44
Leva, corpo e puntale in ...
6702037
6702037
PNBX/26-8-M12x1.5
12
8
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
-
11.0
18.0
36
Leva, corpo e puntale in ...
6702038
6702038
PNBX/26/C-8-M12x1.5
12
8
8.0
M12x1.5
47
26
12.5
8
26
10.0
7
11.0
18.0
45
Leva, corpo e puntale in ...
6702057
6702057
PNBX/30-6-M16x1.5
16
6
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
-
24.0
39.5
78
Leva, corpo e puntale in ...
6702058
6702058
PNBX/30/C-6-M16x1.5
16
6
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
8
24.0
39.5
94
Leva, corpo e puntale in ...
6702062
6702062
PNBX/30-8-M16x1.5
16
8
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
-
24.0
39.5
80
Leva, corpo e puntale in ...
6702063
6702063
PNBX/30/C-8-M16x1.5
16
8
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
8
24.0
39.5
96
Leva, corpo e puntale in ...
6702067
6702067
PNBX/30-10-M16x1.5
16
10
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
-
24.0
39.5
82
Leva, corpo e puntale in ...
6702068
6702068
PNBX/30/C-10-M16x1.5
16
10
11.0
M16x1.5
60
30
19.0
10
32
13.0
8
24.0
39.5
98
Leva, corpo e puntale in ...
6702077
6702077
PNBX/36-8-M20x1.5
20
8
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
-
20.5
39.5
141
Leva, corpo e puntale in ...
6702078
6702078
PNBX/36/C-8-M20x1.5
20
8
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
10
20.5
39.5
177
Leva, corpo e puntale in ...
6702082
6702082
PNBX/36-10-M20x1.5
20
10
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
-
20.5
39.5
143
Leva, corpo e puntale in ...
6702083
6702083
PNBX/36/C-10-M20x1.5
20
10
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
10
20.5
39.5
179
Leva, corpo e puntale in ...
6702087
6702087
PNBX/36-12-M20x1.5
20
12
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
-
20.5
39.5
146
Leva, corpo e puntale in ...
6702088
6702088
PNBX/36/C-12-M20x1.5
20
12
14.5
M20x1.5
70
36
21.0
12
37
15.0
10
20.5
39.5
182
Leva, corpo e puntale in ...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성