VR/M - Volantino a tre razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vr_m.prj},{NB=6103015},{SHA256=CGe+AdCigzDELX3rkRCCDqgWK5KZT0wI+Lo0qyPUpr0=},{INAME=6103015},{NAME=6103015},{NNCUSTOM=VR/M},{NTCUSTOM=Volantino a tre razze},{NBCUSTOM=6103015},{LINACUSTOM=6103015},{STEPFILE=6103015_VR150_M.stp},{PNGFILE=VR_M},{DWGFILE=VR_M},{CODE=6103015},{MOD=VR/150-M},{D=150},{H=49},{L=120},{C=20},{A=32},{D1=6},{E=13},{F=38},{MCG=25X65},{N=M10},{WGT=470},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6103005
6103005
VR/100-M
100
40
85
15
24
4
11
34
17X40
M 8
189
Duroplasto nero. Manopola...
6103010
6103010
VR/125-M
125
46
107
17
24
6
13
37
23X55
M 8
300
Duroplasto nero. Manopola...
6103015
6103015
VR/150-M
150
49
120
20
32
6
13
38
25X65
M10
470
Duroplasto nero. Manopola...
6103020
6103020
VR/175-M
175
56
127
22
40
6
16
42
25X65
M10
695
Duroplasto nero. Manopola...
6103025
6103025
VR/200-M
200
61
153
24
40
6
16
45
28X85
M10
880
Duroplasto nero. Manopola...
6103030
6103030
VR/250-M
250
72
164
28
48
8
17
50
28X85
M10
1335
Duroplasto nero. Manopola...
6103035
6103035
VR/300-M
300
78
170
34
58
8
18
56
28X85
M10
2165
Duroplasto nero. Manopola...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VRF/M - Volantino a tre razze
GAMM
05.05.2022
GDPN - Handwheel-radial handwheel
SRD-FA
04.04.2023
VDS+IR - ELESA-Solid handwheels with fold-away handle
Elesa
01.07.2024
VR - Volantino a tre razze
GAMM
05.05.2022
ALVR2+X - Volantino a due razze
GAMM
05.05.2022
VR2A/MR - Volantino a due razze
GAMM
05.05.2022
VR2/M - Volantino a due razze
GAMM
05.05.2022
VPRA/DM - Volantino pieno
GAMM
05.05.2022
ALVR3_Y - Volantino a tre razze
GAMM
05.05.2022
GN555 - Handwheels with keyway, without handle
Berger Tools
04.04.2023
GN 555 - Handwheels with keyway, without handle
Ganter
19.06.2024
VDN.FP+I - Solid handwheels
Elesa
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성