VR2/M - Volantino a due razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/vr2_m.prj},{NB=6107007},{SHA256=h3dMyUd636tVbRi89TcUzfB9ekUXIw/Qi3EfCZfziBM=},{INAME=6107007},{NAME=6107007},{NNCUSTOM=VR2/M},{NTCUSTOM=Volantino a due razze},{NBCUSTOM=6107007},{LINACUSTOM=6107007},{STEPFILE=6107007_VR2_125_M.stp},{PNGFILE=VR2_M},{DWGFILE=VR2_M},{CODE=6107007},{MOD=VR2/125-M},{D=125},{H=41},{L=102},{C=16},{B=18},{A=24},{D1=4},{E=11},{F=34},{MCG=23x55},{N=M8},{WGT=312},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MCG
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6107005
6107005
VR2/100-M
100
36
81
14
15
24
4
11
30
17x40
M8
198
Duroplasto nero. Manopola...
6107007
6107007
VR2/125-M
125
41
102
16
18
24
4
11
34
23x55
M8
312
Duroplasto nero. Manopola...
6107010
6107010
VR2/150-M
150
46
117
20
21
32
6
13
38
25x65
M10
525
Duroplasto nero. Manopola...
6107015
6107015
VR2/200-M
200
62
154
25
26
40
6
16
45
28x85
M10
1070
Duroplasto nero. Manopola...
6107020
6107020
VR2/250-M
250
70
162
28
30
48
8
17
50
28x85
M10
1628
Duroplasto nero. Manopola...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성