ALVR2+X - Volantino a due razze
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_a_razze
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_a_razze/alvr2_x.prj},{NB=7701115},{SHA256=gnwQhXb5GdA9CuIwGpgSuOJjPSV1QfMKX3431iPAjac=},{INAME=7701115},{NAME=7701115},{NNCUSTOM=ALVR2+X},{NTCUSTOM=Volantino a due razze},{NBCUSTOM=7701115},{LINACUSTOM=7701115},{STEPFILE=7701115_ALVR2_125_X.stp},{PNGFILE=ALVR2_X},{DWGFILE=ALVR2_X},{CODE=7701115},{MOD=ALVR2/125+X},{D=125},{H=34},{C=16},{A=35},{S=12},{F=18},{N=M8},{MCG=23x55},{WGT=405},{MAT=Alluminio. Superficie della circonferenza lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7. Parte posteriore con lobatura sulla circonferenza.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
N
ⁿ/ₐ
MCG
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7701105
7701105
ALVR280/+X
80
30
14
26
8
16
M6
17x40
201
Alluminio. Superficie del...
7701110
7701110
ALVR2/100+X
100
32
15
30
10
17
M6
17x40
301
Alluminio. Superficie del...
7701115
7701115
ALVR2/125+X
125
34
16
35
12
18
M8
23x55
405
Alluminio. Superficie del...
7701125
7701125
ALVR2/160+X
160
37
18
40
16
20
M10
25x65
868
Alluminio. Superficie del...
7701135
7701135
ALVR2/200+X
200
45
21
45
18
24
M10
28x85
1322
Alluminio. Superficie del...
7701140
7701140
ALVR2/250+X
250
50
24
50
22
28
M12
28x85
1829
Alluminio. Superficie del...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성